這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:10 MHz 到 50 GHz
- 頻率響應:± 0.3 dB 到 26.5 GHz,± 0.6 dB 到 40 GHz,± 1.0 dB 到 50 GHz
- 最大 SWR:1.2 到 26.5 GHz、1.6 到 40 GHz、2.8 到 50 GHz
- 低位準靈敏度:> 0.4 mV/uW 可達 40 GHz,> 0.34 mV/uW 可達 50 GHz
- 最大工作輸入功率:200 mW
- 典型短期最大輸入功率 (< 1 分鐘):1 W
- 輸出極性:負極
- 輸入接頭:2.4 mm 公接頭
Interested in a 8474E?
Featured Resources for 8474E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 50 GHz
Want help or have questions?