お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8474E プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01~50 GHz
広帯域フラットネスと優れた2乗応答を確保しつつ、ESDのダメージから保護
ハイライト
優れたRF性能
- 周波数応答:±0.4 dB(~26.5 GHz)、±0.6 dB(~40 GHz)、±1.0 dB(~50 GHz)
- 最大SWR: 1.2(~26.5 GHz)、1.6(~40 GHz)、2.8(~50 GHz)
- 低レベル感度:>0.4 mV/uW(~40 GHz)、>0.34 mV/uW(~ 50 GHz)
- 最大動作入力パワー: 200 mW
- 短期最大入力パワー(代表値)(1分未満): 1 W
- 出力極性:負
- 入力コネクタ:2.4 mmオス
- 出力コネクタ:SMCオス
Keysight 8474Eは、ガリウム砒素、プレーナドープトバリア検出素子を使用する高性能検知器です。 全帯域動作で極めてフラットな周波数応答と、温度に対して非常に良好な周波数応答の安定性が特長です。 また、Keysight 8474EはESDのダメージに対して高い耐性を備え、非常に堅牢です。 Keysight 8474Eディテクタは 2.4 mm(0.01~50 GHz)コネクタで使用可能です。 この検知器では、最適な2乗負荷(オプション102)用および正極性(オプション103)用のオプションを提供しています。このデバイスのユニット間の周波数応答のトラッキングは、通常±0.3 dBより優れているため、マッチド・レスポンス・オプションは使用できません。
8474Eに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。