검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위: 10MHz ~ 50GHz
- 주파수 응답: ±0.3dB/26.5GHz, ± 0.6dB/40GHz, ± 1.0dB/50GHz
- 최대 SWR: 1.2 ~ 26.5GHz, 1.6 ~ 40GHz, 2.8 ~ 50GHz
- 로우 레벨 감도: > 0.4mV/uW/40GHz, > 0.34mV/uW/ 50GHz
- 최대 작동 입력 전력: 200mW
- 일반(typical) 단기 최대 입력 전력(1분 미만): 1W
- 출력 극성(polarity): 음극(negative)
- 입력 커넥터: 2.4mm(m)
Interested in a 8474E?
Featured Resources for 8474E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 50 GHz
Want help or have questions?