型號:
66319B
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NU4 級行動通訊直流電源包括 66300 系列電源供應器。
Keysight 66319B 雙輸出行動通訊直流電源提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池充電器電路。
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 0
型號:
66319B
交期:
數量
選購項目
1
行動通訊直流電源。雙輸出。15Vdc,3A;12Vdc,1.5A,GPIB | Keysight 3 年保固服務。| KeysightCare 首年支援服務
1
直流電源供應器,104-127VAC 操作,50/60Hz
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
直流電源 663xx 系列提供多元功能,是測試無線裝置與電池供電裝置的理想選擇。 具出色的電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的狀況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項獨特功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。
Keysight 66319B 雙輸出行動通訊直流電源提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池充電器電路,方便客戶以相同的設備測試手機和充電器。 此功能有助於節省機架空間(在 1/2 機架機箱內提供 2 路輸出),無需使用兩個單獨的電源供應器。
若搭配使用 Keysight 66319B 與具測試自動化功能的 Keysight 14565B 裝置特性分析軟體,研發工程師可透過長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,全面分析電池之電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。