モデル:
66319B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NU4-class 移動体通信用DC電源には、66300シリーズ電源が含まれます。
キーサイト66319Bデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリー・パワーとバッテリー充電器回路の両方をテストするための2つの出力を備えています。
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 0
モデル:
66319B
納期:
数量
オプション
1
モバイル通信用DC電源。デュアル出力。15Vdc、3A;12Vdc、1.5A、GPIB | キーサイト保証(5年間) | KeysightCare 初年度サポート
1
DC電源 87~106VAC動作、50/60Hz
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
DC電源は、無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリ電流ドレインを正確に測定でき、ユニークな機能により、携帯電話製造テストでのセンスワイヤー接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。
キーサイト66319Bデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。 これにより、ラックスペースを節約でき(1/2ラックの筐体に2つの出力)、2台の電源を別々に用意する必要がなくなります。
研究開発では、66319Bとキーサイト14565B機器評価ソフトウェア/テスト自動化を組み合わせることにより、最大1000時間のデータロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。