모델:
66319B
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NU4 클래스 모바일 통신 DC 전원에는 66300 시리즈 전원이 포함됩니다.
키사이트 66319B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 0
모델:
66319B
배송:
수량
옵션
1
이동통신 DC 소스. 듀얼 출력. 15Vdc, 3A; 12Vdc, 1.5A, GPIB | 키사이트 보증 - 3년. | KeysightCare Assured 첫 해 지원
1
DC 전원 공급 장치 191-233VAC 작동, 50/60Hz
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.
DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템은 디바이스가 여러 모드에서 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체는 독자적인 기능을 사용하여 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.
키사이트 66319B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전원과 배터리 충전기 전기회로망을 모두 테스트하기 위한 2개의 출력을 제공하여 고객이 동일한 장비로 휴대폰과 충전기를 테스트할 수 있도록 합니다. 따라서 랙 공간을 줄일 수 있으며(½ 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다.
R&D 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 디바이스 특성화 소프트웨어(테스트 자동화 포함)와 함께 66319B 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.