型號:
34951A
Choose a country or area to see content specific to your location
4 個類比頻道最多可輸出 +/-16V DC 或 +/-20mA DC,1 Mbye 的記憶體可用來產生波形。
Comments
Output DC voltage up to +/-16 V or DC current up to +/-20 Output waveforms with a 200 kHz update rate and 16 bits of resolution. memory can stor 500,000 point waveforms
Channels/Crosspoints
4
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
16V, 20mA
Speed or Frequency
200 kHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34951T Y1135A Y1136A Y1141A
Number of channels
4
Module type
Multifunction
Speed
N/A
Frequency
200 kHz
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 90,210
型號:
34951A
交期:
數量
選購項目
1
適用於 34980A 的四通道隔離式 D/A 轉換器,具備波形記憶體 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
1
34951A 標準韌體(適用於韌體 2.17 版)
1
校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年
Keysight 34951A 模組擁有四個電子校驗的類比頻道,最多可輸出+/-16V DC或+/-20mA DC,解析度為16位元,適用於34980A多功能切換/量測設備。每個頻道可以200 kHz的更新速率進行個別更新。您可以使用系統提供的標準波形,或利用500,000個以上的資料點來產生波形。這些資料點可以動態分配到一或多個頻道,並以點對點的任意波形來輸出。
這些D/A可用來提供偏壓電壓給您的待測裝置、控制您的類比可程控電源供應器、或使用輸出作為您的控制系統的調整點。標準的50接腳Dsub接頭,可以搭配標準的接線、端點區塊模組或大部分的互連解決方案使用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。