모델:
34951A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
파형 생성을 위해 1MB의 메모리로 최대 +/-16 V DC +/-20 mA DC를 출력할 수 있는 4개의 아날로그 채널.
Comments
Output DC voltage up to +/-16 V or DC current up to +/-20 Output waveforms with a 200 kHz update rate and 16 bits of resolution. memory can stor 500,000 point waveforms
Channels/Crosspoints
4
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
16V, 20mA
Speed or Frequency
200 kHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34951T Y1135A Y1136A Y1141A
Number of channels
4
Module type
Multifunction
Speed
N/A
Frequency
200 kHz
Mainframe Compatibility
34980A
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 3,072,000
모델:
34951A
배송:
수량
옵션
1
34980A용 파형 메모리가 있는 4채널 절연 D/A 컨버터 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반품 보증 - 3년. | 키사이트 반품 보증 - 3년.
1
34980A용 파형 메모리가 있는 4채널 절연 D/A 컨버터
1
34951A용 표준 펌웨어(펌웨어 2.17용)
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34951A 모듈에는 최대 출력이 +/-16V DC 또는 +/-20mA DC(16비트 분해능)이면서 전자적으로 교정된 아날로그 채널 4개가 있습니다. 200 kHz의 업데이트율로 각 채널을 개별적으로 업데이트할 수 있습니다. 제공된 표준 파형을 사용하거나 500,000개 이상의 지점에 대해 자체 파형을 생성할 수 있습니다. 이러한 지점은 하나 이상의 채널에 동적으로 할당할 수 있으며 점대점 임의(Arb)로 출력이 가능합니다.
이러한 D/A는 테스트 대상 디바이스로 바이어스 전압을 소싱하거나, 프로그래밍 가능한 아날로그 전원 공급기를 제어하거나, 제어 시스템에 대한 설정점으로 출력을 사용하려는 경우에 유용합니다. 표준 50핀 Dsub 커넥터가 있어 표준 케이블, 터미널 블록 또는 대량 상호연결 솔루션에 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.