モデル:
34951A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
波形作成用の1MBメモリを内蔵。最大±16 Vまたは±20 mAのDC出力が可能な4つのアナログチャネルです。
Comments
Output DC voltage up to +/-16 V or DC current up to +/-20 Output waveforms with a 200 kHz update rate and 16 bits of resolution. memory can stor 500,000 point waveforms
Channels/Crosspoints
4
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
16V, 20mA
Speed or Frequency
200 kHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34951T Y1135A Y1136A Y1141A
Number of channels
4
Module type
Multifunction
Speed
N/A
Frequency
200 kHz
Mainframe Compatibility
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 354,374
モデル:
34951A
納期:
数量
オプション
1
34980A用 波形メモリ付き4チャネル絶縁D/Aコンバータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返送) - 5年間
1
34951A用標準ファームウェア (ファームウェア2.17用)
34980A マルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34951Aモジュールは、電子的に校正されたアナログチャネルを4つ持ち、最大でDC±16 VまたはDC±20 mAを16ビットの分解能で出力できます。 各チャネルはそれぞれ、200 kHzの更新レートで更新されます。 内蔵の標準波形を使用することも、500,000ポイント以上の独自の波形を作成することもできます。 これらのポイントは、1個以上のチャネルに動的に割り当てて、ポイント間任意波形として出力することができます。
これらのD/Aは、被試験デバイスへのバイアス電圧の供給、アナログプログラマブル電源の制御、制御システムのセットポイントとしての出力などに役立ちます。 標準の50ピンDsubコネクタにより、標準ケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。