這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
1181B 產品編號已經改為 1181BZ。 1181B 和 1181BZ 是同一產品。 Keysight 1181BZ 系統測試台車可將測試設備隨時移動到需要使用儀器的地方,可有效地擴大實驗室工作台空間。
Keysight 1181BZ 讓多位操作人員能經濟有效地共用昂貴的設備。
1181BZ 與 Keysight 548xx、8000 和 80000 系列示波器相容。
圖中的 81BZ 包含選配的配件。 請參閱可用選項,以便正確配置此台車。
- 可放置任何 19 吋 EIA 儀器,深度可達 24 吋。 符合人體工學的設計,不論操作人員是坐著或站著,都可輕鬆操作測試設備。
- 耐用的腳輪,方便您輕鬆移動儀器
- 包括將儀器固定於測試台車上的尼龍帶和不鏽鋼扣環
- 傾斜拖架的調整範圍超過 30 度,方便操作人員清楚查看
- 材質:冷軋鋼
- 重量:44.5 kg
- 腳輪:直徑 127 mm
- 傾斜拖架負重:90.7 kg
- 總負重:226.8 kg
- 傾斜拖架寬度:559 mm
- 傾斜拖架深度:660 mm
您對 1181BZ 感興趣嗎?
1181BZ 系統測試台車的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助