검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
1181B 제품 번호가 1181BZ로 변경되었습니다. 1181B와 1181BZ는 동일한 제품입니다. 키사이트 1181BZ 테스트모바일 시스템 카트를 사용하면 편리하게 테스트 장비를 옮길 수 있어 실험실 벤치 공간의 활용도를 높일 수 있습니다.
키사이트 1181BZ는 여러 작업자가 고가의 장비를 비용 효과적으로 공유할 수 있도록 지원합니다.
1181BZ는 키사이트 548xx, 8000 및 80000 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다.
그림에 나온 81BZ는 선택 품목 액세서리를 포함합니다. 이 카트를 올바르게 구성하는 데 사용할 수 있는 옵션을 확인해 보십시오.
- 19인치 EIA 계측기(최대 깊이 24인치)의 랙 장착이 가능합니다. 작업자가 앉아서든, 일어선 상태에서든 테스트 장비에 접근할 수 있도록 인체공학을 고려해 설계되었습니다.
- 계측기를 쉽게 옮길 수 있는 헤비 듀티 캐스터
- 카트에 계측기를 고정시키는 강철 버클과 나일론 스트랩 포함
- 편안하게 볼 수 있도록 30도 이상 조정이 가능한 틸트 트레이
- 소재: 냉간 압연 강철
- 무게: 44.5 kg(98파운드)
- 캐스터: 127 mm(5인치) 직경
- 틸트 트레이 부하 용량: 90.7 kg(200파운드)
- 총 부하 용량: 226.8 kg(500파운드)
- 틸트 트레이 너비: 559 mm(22인치)
- 틸트 트레이 깊이: 660 mm(26인치)
1181BZ에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 1181BZ 테스트모바일 시스템 카트
다른 도움이 필요하십니까?