Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
여러 이동통신사업자가 장비를 공유할 수 있도록 편리한 테스트 장비 이동성을 제공합니다.
여러 이동통신사업자가 장비를 공유할 수 있도록 편리한 테스트 장비 이동성을 제공합니다.
1181B 제품 번호가 1181BZ로 변경되었습니다. 1181B와 1181BZ는 동일한 제품입니다. 키사이트 1181BZ 테스트모바일 시스템 카트를 사용하면 편리하게 테스트 장비를 옮길 수 있어 실험실 벤치 공간의 활용도를 높일 수 있습니다.
키사이트 1181BZ는 여러 작업자가 고가의 장비를 비용 효율적으로 공유할 수 있도록 지원합니다.
1181BZ는 키사이트 548xx, 8000 및 80000 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다.
그림에 나온 81BZ는 선택 품목 액세서리를 포함합니다. 이 카트를 올바르게 구성하는 데 사용할 수 있는 옵션을 확인해 보십시오.
테스트 장비의 편리한 이동성을 확보하고, 실험실 벤치 공간을 확장하며, 고가 장비를 손쉽게 공유하십시오.
테스트 장비의 편리한 이동성을 확보하고, 실험실 벤치 공간을 확장하며, 고가 장비를 손쉽게 공유하십시오.
키사이트 1180CZ 테스트모바일 스코프 카트는 테스트 장비의 편리한 이동성을 제공하므로 필요에 따라 편리하게 사용할 수 있으며 랩 벤치 공간을 효과적으로 확장할 수 있습니다. 1180CZ를 통해 여러 작업자들이 값비싼 장비를 비용 효율적으로 공유할 수 있습니다.
이 설치가 용이한 스탠드를 사용하여 프린터 또는 플로터 트레이를 시스템 또는 계측기 상단에 장착할 수 있습니다.
이 설치가 용이한 스탠드를 사용하여 프린터 또는 플로터 트레이를 시스템 또는 계측기 상단에 장착할 수 있습니다.
35181HZ
이 설치가 용이한 스탠드를 사용하여 프린터 또는 플로터 트레이를 시스템 또는 계측기 상단에 장착할 수 있습니다.
키사이트 35181HZ 테스트 모빌 프린터/플로터 스탠드는 프린터나 플로터를 시스템 또는 계측기 카트 위에 장착할 수 있습니다. 테스트 모빌 카트는 포함되어 있지 않으며 별도로 주문해야 합니다(1180BZ 또는 1181BZ).
35181HZ는 키사이트 1181BZ 테스트 모빌과 호환됩니다.
이 선반을 Testmobile 틸트 트레이에 부착하여 추가 12인치 작업 공간을 확보하십시오. 사용하지 않을 때는 편리하게 보관할 수 있습니다.
이 선반을 Testmobile 틸트 트레이에 부착하여 추가 12인치 작업 공간을 확보하십시오. 사용하지 않을 때는 편리하게 보관할 수 있습니다.
35181KZ
이 선반을 Testmobile 틸트 트레이에 부착하여 추가 12인치 작업 공간을 확보하십시오. 사용하지 않을 때는 편리하게 보관할 수 있습니다.
키사이트 35181KZ Testmobile 작업 표면은 Testmobile 틸트 트레이에 부착되며, 계측기 액세서리 및 필기를 위한 12인치(304.8cm) 표면을 제공합니다. 사용하지 않을 때는 편리하게 보관할 수 있습니다.
키사이트 Testmobile 카트 및 액세서리에 대해 자세히 알아보기