검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
35181HZ Testmobile Printer/Plotter Stand
Mount a printer or plotter tray on top of a system or instrument with this easy-to-install stand
Mount a printer or plotter tray on top of a system or instrument with this easy-to-install stand
HIGHLIGHTS
키사이트 35181HZ 테스트 모빌 프린터/플로터 스탠드는 프린터나 플로터를 시스템 또는 계측기 카트 위에 장착할 수 있습니다. 테스트 모빌 카트는 포함되어 있지 않으며 별도로 주문해야 합니다(1180BZ 또는 1181BZ).
35181HZ는 키사이트 1181BZ 테스트 모빌과 호환됩니다.
- 최대 11.34kg(25lb)의 프린터 또는 플로터를 수용하기 위해 533mm(21in) 너비와 381mm(15in) 깊이의 공간 제공
- 최적의 높이 요건을 위해 305mm(12in) 또는 381mm(15in) 높이에 장착할 수 있음
- 모든 장착 하드웨어 포함
- 재료: 냉간압연강재
- 무게: 8.16kg(18lbs)
- 자세한 내용은 데이터 시트 링크를 클릭해서 확인하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?