검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
키사이트 1180CZ 테스트모바일 스코프 카트는 테스트 장비의 편리한 이동성을 제공하므로 필요에 따라 편리하게 사용할 수 있으며 랩 벤치 공간을 효과적으로 확장할 수 있습니다. 1180CZ을 통해 여러 작업자들이 값비싼 장비를 비용 효과적으로 공유할 수 있습니다.
- 인체공학적 설계 – 테스트 장비는 작업자가 앉아있든 서있든 관계없이 액세스 가능합니다.
- 중하중 캐스터는 계측기 이동을 쉽게 해줍니다.
- 계측기를 카트에 고정시키는 강철 버클 및 나일론 끈이 들어있습니다.
- 매력적인 석영 회색
- 틸트 트레이로 30도 이상 조절 가능하므로 편안하게 볼 수 있습니다.
- 재료: 냉간압연강
- 무게: 25.9kg(57lb)
- 캐스터: 직경 101mm(4인치)
- 틸트 트레이 부하 용량: 29.5kg(65lb)
- 전체 부하 용량: 59kg(130lb)
- 틸트 트레이 폭: 457mm (18인치)
- 틸트 트레이 깊이: 457mm (18인치)
- 자세한 내용을 보려면 데이터 시트 링크를 클릭하십시오.
Interested in a 1180CZ?
Featured Resources for 1180CZ Testmobile Scope Cart
Want help or have questions?