這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 1180CZ 示波器測試台車可將測試設備隨時移動到需要使用儀器的地方,可有效地擴大實驗室工作台空間。 1180CZ 讓多位操作人員能經濟有效地共用昂貴的設備。
- 符合人體工學的設計 - 不論操作人員是坐著或站著,都可輕鬆操作測試設備
- 耐用的腳輪,方便您輕鬆移動儀器
- 包括將儀器固定於測試台車上的尼龍帶和不鏽鋼扣環
- 時尚的石英灰色
- 傾斜拖架的調整範圍超過 30 度,方便操作人員清楚查看
- 材質:冷軋鋼
- 重量:25.9 kg
- 腳輪:直徑 101 mm
- 傾斜拖架負重:29.5 kg
- 總負重:59 kg
- 傾斜拖架寬度:457 mm
- 傾斜拖架深度:457 mm
您對 1180CZ 感興趣嗎?
1180CZ 示波器測試台車的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助