お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
1180CZテストモービル・オシロスコープ・カート
テスト機器の移動に便利であり、ラボのスペースを拡張し、高価な装置を簡単に共有
ハイライト
Keysight 1180CZテストモービル・オシロスコープ・カートは、測定器を必要なときにすぐに利用できる便利なモビリティーを提供し、ラボのベンチスペースを効果的に拡張することができます 1180CZは、複数のオペレーターが高価な測定器をコスト効率よく共有することを可能にします。
- 人間工学に基づいて設計された測定器は、座ったままでも立ったままでも操作できます。
- 頑丈なキャスターで機器の移動も簡単
- カートに測定器を固定するためのスチール製バックルとナイロン製ストラップ付き
- 魅力的なクォーツグレイカラー
- 見やすくするため、ティルトトレイを30度以上調整可能
- 材質:冷延鋼板
- 重量:22.9 kg
- キャスター:直径101 mm
- ティルトトレイ耐荷重:29.5 kg
- 総耐荷重:59 kg
- ティルトトレイ幅:457 mm
- ティルトトレイの奥行き:457 mm
1180CZに関心を持っていただけましたか。
1180CZテストモービル・オシロスコープ・カートの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。