お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
1181BZ テストモービル・システム・カート
テスト機器の移動に便利で、複数のオペレーターが機器を共有できます。
主な特長
1181Bの品番は1181BZに変更されました。 1181Bと1181BZは同一製品です。 Keysight 1181BZテストモービル・システム・カートは、測定器を必要なときにすぐに利用できる便利なモビリティーを提供し、ラボのベンチスペースを効果的に拡張することができます。
Keysight 1181BZは、複数のオペレーターが高価な測定器をコスト効率よく共有することを可能にします。
1181BZは、キーサイト548xx、8000、80000シリーズのオシロスコープと互換性があります。
写真の81BZには、オプションのアクセサリが含まれています。 このカートを適切に設定するために、利用可能なオプションをご参照ください。
- 19インチEIA規格の測定器を奥行き24インチまでラックマウントできます。 人間工学に基づいて設計された測定器は、座ったままでも立ったままでも操作できます。
- 頑丈なキャスターで機器の移動も簡単
- カートに測定器を固定するためのスチール製バックルとナイロン製ストラップ付き
- 見やすくするため、ティルトトレイを30度以上調整可能
- 材質:冷延鋼板
- 重量:44.5 kg
- キャスター:直径127 mm
- ティルトトレイ耐荷重:90.7 kg
- 総耐荷重:226.8 kg
- ティルトトレイ幅:559 mm
- ティルトトレイの奥行き:660 mm
1181BZに興味がありますか?
1181BZ テストモービル・システム・カートの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。