這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10706A 平面鏡干涉儀是一款雙通道干涉儀,適用於多軸應用,例如 XY 載物台,在這些應用中,量測反射鏡可能會垂直於量測軸移動。 對於平面鏡反射器角度錯準的容差度,是 10706A 獨特之處。 10706A 可接受各種量測反射鏡角度對準度的變化。
10706A 包含兩個復歸反射器(一個用於參考,另一個用於操縱波束路徑)和一個 1/4 波片。 對於 XY 載物台應用,使用者必須提供反射鏡。 適用於單軸應用,可以使用 10724A 平面鏡反射器。
10706A 可互換參考復歸反射器和 1/4 波片,以便用來彎曲波束。 10706A 不能當作移動元件使用。
進行差動操作時,需使用 10722A 平面鏡轉換器取代參考復歸反射器,並將參考平面鏡連接到感興趣的參考面。
使用 10723A 高穩度轉接器可將 10706A 轉換為 10706B 高穩度平面鏡干涉儀。 Keysight 10706B 的功能與 Keysight 10706A 相當,但具有更出色的熱穩定度。
- 應用:平面鏡
- 獨特之處:平面鏡反射器
- 軸數:1
- 最大波束尺寸:6 mm
- 波束間隔:12.7 mm
- 重量:308 g
- 基本光學解析度:λ/4(158.2 nm,6.2 µin)
- 系統解析度:λ/128(5 nm,0.2 µin),基於使用 32 倍電子解析度擴展
- 系統解析度:λ/1024(0.62 nm,0.024 µin),基於使用 256 倍電子解析度擴展模組
- 反射器:10724A 或使用者提供
- 使用的底座:10711A
- 參考:無
- 改變波束配置:有,透過互換零件
獲得有關雷射干涉儀定位量測系統的詳細資訊
您對 10706A 感興趣嗎?
10706A 平面鏡干涉儀的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助