お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10706A 平面鏡干渉計
Keysight 10706Aプレーンミラー干渉計は、X-Yステージなどの複数軸のアプリケーションに使用されるデュアルパス干渉計です。
HIGHLIGHTS
Keysight 10706A 平面鏡干渉計は、測定鏡が測定軸に対し垂直に動く X-Y ステージのような多軸用途向けの 2 重経路干渉計です。10706A 独特の良さは、平面反射鏡の角度ズレに対する広い許容範囲です。測定鏡のさまざまな角度ズレを受け入れることができます。
10706A は、基準の反射器とビーム経路を操るための反射器の 2 つの逆反射器および 1 つの λ/4 プレートを有します。X-Y ステージの用途には、ユーザは鏡を用意する必要があります。単軸の用途には、Keysight 10724A 平面鏡反射器を使うことができます。10706A は、可動反射鏡として使うことはできません。
差動動作は、基準の逆反射器を Keysight 10722A 平面鏡コンバータと交換し、所望の基準面に基準の平面鏡を取付ける必要があります。
10706A は、Keysight 10723A 高安定アダプタを使うことにより、Keysight 10706B 高安定平面鏡干渉計に変えることができます。10706B は、10706A と機能的には全く同じです。ただ、温度安定度に優れます。
- 概 要: 干渉計、平面鏡、直線、差動、1 軸、6 mm ビーム
- 測 定: 直線および相対直線
- 軸 数: 1
- ビーム・サイズ: 6 mm
- 利 用: 平面鏡
- アプリケーション: 単軸、差動
- 安定度: 中位
- 光分解能: λ/4 (158.2 nm)
- システムの分解能 (32x): λ/128 (5 nm) (5527B、10885A または 10895A 使用時)
- システムの分解能 (256x): λ/1024 (0.62 nm) (10897B、10897C および 10898A 使用時)
- ビーム分離: 12.7 mm
- 質 量: 308 g
- タイプ: 平面鏡
- 推奨反射器: 10724A またはユーザ提供
- 使用マウント: 10711A
- ビーム湾曲: 部品交換により可能
- 干渉計の移動: 不可
- 関連製品: 10702A、10706B、10711A、10716A、10722A、10723A、10724A
10706Aに関心を持っていただけましたか。
10706Aプレーンミラー干渉計の注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。