お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10724A 平面鏡反射器
Keysight 10724A プレーンミラー反射鏡は、Keysight 10706A/B、10715A、10716A、10737L/Rと組み合わせて使用されます。 1軸リニア測定のみに使用可能
HIGHLIGHTS
Keysight 10724A 反射器は、Keysight 10706A、10706B、10715A および 10716A 干渉計と一緒に使われ、単軸測定をおこないます。また、Keysight 10737L/R コンパクト 3 軸干渉計とも使うことができます。調整に必要なハードウェアが含まれます。
10724A は、個々のアプリケーション特有の物理的レイアウトおよび測定要求を満たすべく、測定光学機器を誂えた干渉計システムのコンポーネントの 1 つです。適当なレーザ・ヘッドとシステム電子装置によって構築され、光学機器は精密ポジショニング・システム部を構成します。この精密ポジショニング・システム部は、製品品質を向上し、イールドを高め、結果として精密製品の製造が容易に捗ります。
- ビーム径 6 mm 以下用に設計
- PC/VMEbus コンパティブル・システムで利用可能
10724Aに関心を持っていただけましたか。
10724A プレーンミラー反射鏡の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。