這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10724A 反射器可與 Keysight 10706A、10706B、10715A 和 10716A 干涉儀搭配使用,以進行單軸量測。 它也可與 Keysight 10737L/R 小型三軸干涉儀搭配使用。 隨附對齊硬體。
Keysight 10724A 是一系列量測光學元件的一員,讓您能客製干涉儀系統,以因應各個不同應用的實體布局和量測要求。 如配置合適的雷射頭和系統電子元件,這些光學元件可協助您建構精準的定位系統,以提高產品品質、增加產能,進而加速製造精密的產品。
- 專為直徑 6 mm 或更小的光束而設計
- 適用於 PC 和 VMEbus 相容型系統
您對 10724A 感興趣嗎?
10724A 平面鏡反射器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助