Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
N5182BX07
N5182BX07 擴頻器可將任何配備選項 506 的 N5182B MXG 或 N5172B EXG 的頻率,延伸到 802.11ax 頻段和最高 7.2 GHz 的 5G 免許可頻段,並提供出色的誤差向量振幅(EVM)。
N5182BX07 展頻器可將任何配備選項 506 的 N5182B MXG 或 N5172B EXG 的頻率,延伸到 802.11ax 頻段和最高 7.2 GHz 的 5G 免許可頻段,並提供出色的誤差向量振幅(EVM)。 利用 N5182BX07 展頻器將您的裝置與設計推向極致!
N5295AX01
N5295AX01 擴頻器可將頻率範圍從 10 MHz 延伸至 120 GHz(無 T 型偏壓器),可與 PNA/PNA-X 解決方案搭配使用。
這款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。
N5295AX01 模組體積小、重量輕,專為連接 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。
這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率範圍。
如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽網路分析儀配件。
N5295AX51
N5295AX51 擴頻器具有 10 MHz 至 120 GHz 的寬廣頻率範圍(無 T 型偏壓器),可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍。
這款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。
N5295AX51 模組體積小、重量輕,專為連接 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。
這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率範圍。
如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽網路分析儀配件。
N5295AX52
N5295AX52 是輕巧的寬頻擴頻器,內建脈衝 T 型偏壓器,如與 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動的 N5292A 測試儀控制器搭配使用,即可提供 10 MHz 至 120 GHz 的單次掃瞄量測。
N5295AX52 是一款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。 此擴頻器模組體積小、重量輕,而且堅固耐用,內建支援脈衝直流偏壓的 T 型偏壓器,專為連接 PNA/PNA-X B 系列網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。 這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率範圍。 如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽網路分析儀配件。
N5295AX02
N5295AX02 是輕巧的寬頻擴頻器,內建脈衝 T 型偏壓器,可提供 10 MHz 至 120 GHz 的單次掃瞄量測。
N5295AX02 是一款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。 此擴頻器模組體積小、重量輕,而且堅固耐用,內建支援脈衝直流偏壓的 T 型偏壓器,專為連接 PNA/PNA-X B 系列網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。 這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率範圍。 如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽網路分析儀配件。
N5293AX53
這款模組體積輕巧,可擴充基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍。
這款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。
Keysight N5293AX53 模組體積小、重量輕,專為連接 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。
這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 900 Hz 至 110 GHz 的頻率範圍。
如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽網路分析儀配件。
N5293AX03
Keysight N5293AX03 110 GHz 擴頻器內建 T 型偏壓器,讓使用者能夠擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍(900 Hz 至 110 GHz)。
這款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。
Keysight N5293AX03 模組體積小、重量輕,專為連接 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。
這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 900 Hz 至 110 GHz 的頻率範圍。
如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽配件。
N5293AX02
N5293AX02 是輕巧的寬頻擴頻器,內建脈衝 T 型偏壓器,如與 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動的 N5292A 測試儀控制器搭配使用,即可提供 10 MHz 至 110 GHz 的單次掃瞄量測。
N5293AX02 是一款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。 此擴頻器模組體積小、重量輕,而且堅固耐用,內建支援脈衝直流偏壓的 T 型偏壓器,專為連接 PNA/PNA-X B 系列網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。 這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 110 GHz 的頻率範圍。 如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽配件。
N5295AX03
Extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module.
此寬頻展頻模組適用於是德科技基於新型 PNA/PNA-X 的毫米波解決方案。
N5295AX03 模組是體積小、重量輕的模組,適合用於連接 N5292A 測試儀控制器,該控制器由 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動。
這些模組允許使用者擴展基本 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 900 Hz 至 120 GHz 的頻率範圍。
N5293AX52
The N5293AX52 is a compact and broadband frequency extender with built-in pulsed bias tee. It provides 10 MHz to 110 GHz single-sweep measurements with the N5292A test set controller systemized with a PNA / PNA-X B vector network analyzer.
The Keysight N5293AX52 is a broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA / PNA-X-based millimeter-wave solutions. It is a compact, lightweight, and ruggedize frequency extender module with built-in bias tee for pulsed DC bias operation. It interfaces with the Keysight N5292A test set controller. The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA / PNA-X Series network analyzers to a range of 10 MHz to 110 GHz. For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Network Analyzer Accessories.
N5293AX01
N5293AX01 frequency extender expands PNA/PNA-X coverage to 110 GHz in a compact, lightweight module.
Broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA/PNA-X based millimeter wave solutions.
The N5293AX01 modules are compact lightweight modules designed to interface to the N5292A test set controller that is driven with a PNA/PNA-X B model vector network analyzer.
The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X to cover a frequency range of 10 MHz to 110 GHz.
For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Network Analyzer Accessories.
N5293AX51
N5293AX51 110 GHz Frequency Extender extends the frequency coverage (10 MHz to 110 GHz) of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module. No bias tee.
Broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA/PNA-X based millimeter wave solutions.
The N5293AX51 modules are compact lightweight modules designed to interface to the N5292A test set controller that is driven with a PNA/PNA-X B model vector network analyzer.
The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X to cover a frequency range of 10 MHz to 110 GHz.
For more information about cable and accessories for use with network analyzers, please visit Network Analyzer Accessories.