這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N5295AX02 120 GHz 擴頻器,脈衝直流偏壓
N5295AX02 是輕巧的寬頻擴頻器,內建脈衝 T 型偏壓器,如與 PNA/PNA-X B 型號向量網路分析儀驅動的 N5292A 測試儀控制器搭配使用,即可提供 10 MHz 至 120 GHz 的單次掃瞄量測。
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
產品特性
- 搭配使用 PNA/PNA-X 時,可提供 10 MHz 至 120 GHz 的寬廣頻率範圍
- 內建 T 型偏壓器
- 堅固耐用的 1 mm 連接器
- 1.2 公尺介接線,用於連接 N5292A 控制器
- 體積小、重量輕
- 60 GHz 時,最大功率為 +8 dBm(典型值);120 GHz 時,最大功率為 +5 dBm(典型值)
- 典型掃描範圍為 -60 dBm 至最大功率
- 26.5 GHz 時,典型雜訊底線為 -120 dBm;120 GHz 時,典型雜訊底線為 -110 dBm
N5295AX02 是一款寬頻擴頻模組,適合與是德科技最新 PNA/PNA-X 毫米波解決方案搭配使用。 此擴頻器模組體積小、重量輕,而且堅固耐用,內建支援脈衝直流偏壓的 T 型偏壓器,專為連接 PNA/PNA-X B 系列網路分析儀驅動之 N5292A 測試儀控制器而設計。 這些模組可擴展基礎型 PNA/PNA-X 的頻率範圍,以覆蓋 10 MHz 至 120 GHz 的頻率範圍。 如需更多關於可與網路分析儀搭配使用的纜線與配件資訊,請瀏覽網路分析儀配件。
您對 N5295AX02 感興趣嗎?
N5295AX02 120 GHz 擴頻器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助