基礎機型客製配置的模組化電源系統

建構您自己的多路輸出電源供應器,僅佔 1 U 機架空間,提供多達 4 路輸出,每路輸出提供高達 100 W 的功率。

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    N/A

  • 最大功率

    400 W

  • 每個輸出的最大電壓

    N/A

  • 輸出數目

    4

  • 類型

    Mainframe / 1U

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Input voltage

    264 V

  • 應用

    General purpose testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

最大總輸出功率(= 所有模組之總輸出功率)

  • 在 100 - 240 VAC 輸入時,提供 400 W 功率

交流輸入

  • 額定輸入電壓:100 VAC - 240 VAC;50/60/400 Hz
  • 輸入範圍:86 VAC - 264 VAC
  • 功率消耗:1000 VA 典型值
  • 內部保險絲保護(客戶無法接觸)

保護響應特性

  • INH 輸入:在收到抑制後,從關機狀態下啟動為 5 µs
  • 耦合輸出下的錯誤:在收到錯誤後,從關機狀態下啟動的時間低於 10 µs

Keysight N6710C 是依訂單組裝的 400 W 多路輸出電源供應系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6710C 均包含一台 N6700C 主機和 1 到 4 個直流電源模組,這些模組可當作 N6710C 的選項訂購。

N6700 薄型模組化電源系統僅佔 1U 機架空間,可提供多達 4 路輸出,並標配符合 GPIB、LAN、USB、LXI 的介面。總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密型等不同性能,以及 20 - 300 W 功率範圍的機型。