半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機

Keysight B1500A 半導體元件分析儀是完整的元件特性分析解決方案,支援多元的 IV、CV 和進階快速脈衝 IV 量測,而且量測可靠度絲毫不打折。

產品影像
  • Maximum output current

    1 A DC / 3 A pulse

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA

  • Number of channels

    10

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

B1500A 半導體元件參數分析儀 / 半導體特性分析系統主機
B1500A 半導體元件參數分析儀 / 半導體特性分析系統主機

型號:

B1500A

數量

選購項目

1

半導體元件分析儀主機 | KeysightCare Assured 首年支援 | 電源線 - 美國和加拿大 - 120V | Keysight 一年保固。

1

3 公尺纜線長度 (適用於主機隨附纜線和套件選項)

1

標準套件 1 - 標準包裝 (中功率單元 4 個,纜線)

1

50Hz 線路頻率

焦點訊息

  • 無需重新佈線,即可切換執行 CV 和 IV 量測。
  • 可擷取傳統測試儀器無法準確捕捉到的超快速暫態現象。
  • 可檢測 1 kHz 至 5 MHz 頻率範圍內的多頻率交流電容量測。

現成可用的應用程式庫

元件類型應用測試
CMOS 電晶體Id-Vg、Id-Vd、Vth、崩潰測試、電容和 QSCV
雙極電晶體Ic-Vc、二極體、Gummel 圖、崩潰測試、電容等
離散元件Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二極體等
記憶體Vth、電容、耐用性測試
電源裝置脈衝 Id-Vg、脈衝 Id-Vd、崩潰測試
奈米元件電阻、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc
可靠度測試NBTI/PBTI、電荷泵、電遷移、熱載流子注入、J-Ramp、TDDB 等
  

EasyEXPERT group+ 的強大功能

量測功能階梯波掃描、多通道掃描、脈衝掃描、IV 取樣、高速 IV 取樣、CV、C-t、C-f 等
切換矩陣控制支援 B2200、B2201 和 E5250(E5252 卡)
分析和資料顯示功能條列顯示、X-Y 曲線圖(具有標記、遊標和標線)、自動分析功能、使用者功能等等
資料管理使用者工作區管理、儲存/叫出量測資料,以及設定自動記錄功能

欲知詳情,請瀏覽是德科技精密型電流電壓分析儀頁面。

  • 配備直覺的 15 吋觸控螢幕介面,無需使用外部電腦即可分析資料。
  • 您可選擇不同量測模組來配置 B1500A,每台主機最多提供 10 個插槽。
  • 配備 15 吋大尺寸觸控螢幕,並隨附直覺的 Keysight EasyEXPERT group+ 軟體,可大幅簡化分析與量測。
Keysight 保固標誌