Keysight 34461A DMM 是下一代 34401A DMM。 新推出的 Truevolt DMM 是由開發 Keysight 34401A DMM 的同一團隊所設計研發的。 這些工程師承襲既有的經驗和專業知識來,使得 Keysight 34461A DMM 可直接取代 34401A,並進一步提昇可用性和量測技術。

如果您想要從 Keysight 34401A 轉移至 34461A DMM,並希望充分瞭解兩款機型間的差異,下列比較表將幫助您毫不費力地從 Keysight 34401A 轉移至 34461A DMM。

觀看 Keysight 34461A 與 34401A DMM 比較表文件 (相容性與差異)

主要功能和機型比較

 Keysight 34461A Truevolt 數位萬用電錶Keysight 34401A 數位萬用電錶
解析度6½ 位數6½ 位數
輸入端前後面板前後面板
一年的 DCV 準確度: ± (% 讀值 + % 範圍)0.0035 + 0.00050.0035 + 0.0005
4 位半時的量測速度每秒 1000 筆讀值每秒 1000 筆讀值
讀值記憶體10,000 讀值,前面板 USB512 讀值
量測功能
直流電壓,交流電壓                                                100 mV – 1000 V
直流電流,交流電流100 µA – 3 A, 10 A10 mA – 3 A
2 和 4 線式電阻                                                100 Ω - 100 MΩ
二極體/導通性測試有,5 V有,1 V
頻率、週期量測                                                 3 Hz – 300 kHz
溫度RTD/PT100,熱敏電阻器n/a

Related Links