34461A DMM은 차세대 34401A DMM입니다. 이 새로운 Truevolt DMM의 설계는 34401A DMM 설계 그룹이 수행했으며, 34401A에 참여했던 R&D 엔지니어들도 다수 참여했습니다. 이러한 경험과 전문 지식을 통해 키사이트는 34401A의 유용성과 측정 기술을 더욱 개선시키는 동시에 이에 대한 가상 드롭인 대체품인 DMM을 만들어냈습니다.

34401A에서 34461A DMM으로 마이그레이션하기 위한 방법을 찾고 있으며 이 두 모델 간의 차이점을 완전히 이해하고자 하는 경우, 34401A에서 34461A DMM으로 쉽게 마이그레이션하는 데 아래의 어플리케이션 노트가 도움이 될 것입니다.

34461A & 34401A DMM 비교 가이드 (적합성 & 차이점) 보기

주요 특징 및 모델 비교

 

향상된 기능34401A34460A34461A
(직접 교체)
분해능 (digits)6½6½6½
DCV 정확도40 ppm75 ppm35 ppm
최대 판독 시간 1,000/s300/s1,000/s
판독 메모리512 reading1,000 readings10,000 readings
DC 전류100 µA to 3 A100 µA to 3 A100 µA to 10 A
캐패시턴스, 온도              해당없음표준표준
디스플레이1-line, VFD2-line, color LCD2-line, color LCD
I/OGPIB, RS232                    USB, OPT LAN & GPIB  USB, LAN, OPT GPIB