34461A DMMは、34401A DMMの次世代後継機種です。新しいTruevolt DMMは、34401A DMMと同じエンジニア・チームよって、同じ研究開発エンジニアも参加し、デザインが行われました。Keysightは、蓄積された専門知識や経験を活かし、さらにユーザビリティと測定テクノロジーを向上させて、34401Aを事実上そのまま置き換えることができるDMMを作りました。

34401Aから34461A DMMへの移行を検討されており、この2つのモデルのすべての違いを理解する必要がある場合、以下のアプリケーション・ノートをご参照いただくと、34401Aから34461A DMMに容易に移行できます。

34461A/34401A DMM比較ガイドを見る

主な特長とモデルの比較 

強化性能34401A34460A34461A
(後継製品)
分解能(桁)6½6½6½
DCV確度40 ppm75 ppm35 ppm
最大測定速度1,000/s300/s1,000/s
読み値メモリ 512個の読み値1,000個の読み値10,000個の読み値
DC電流100 µA ~ 3 A100 µA ~ 3 A100 µA ~ 10 A
キャパシタンス、温度-標準標準
ディスプレイ1-line、VFD2-line、カラーLCD2-line、カラーLCD
I/OGPIB, RS232                    USB、LAN(オプション)、GPIB  USB、LAN、GPIB(オプション)