O DMM 34461A é a próxima geração do DMM 34401A. Este novo DMM Truevolt foi concebido pelo mesmo grupo que criou o DMM 34401A, com a participação de muitos dos mesmos engenheiros de P&D. Com esta continuidade da experiência e conhecimento, a Keysight desenvolveu um DMM que é um virtual substituto para o 34401A, continuando a melhorar a usabilidade e a tecnologia de medição.

Se você estiver interesse de migrar do 34401A para a DMM 34461A e quer compreender todas as diferenças entre os dois modelos, a nota de aplicação abaixo vai ajudá-lo a migrar de seu 34401A para a DMM 34461A sem esforço.

Veja o Guia de Comparação (compatibilidade e diferenças) do DMM 34401A com o 34461A

Principais Características e Comparação de Modelos

Feature improvements34401A34460A34461A
(direct replacement )
Resolution (digits)6½6½6½
DCV accuracy40 ppm75 ppm35 ppm
Reading rate maximum1,000/s300/s1,000/s
Reading memory512 reading1,000 readings10,000 readings
DC current100 µA to 3 A100 µA to 3 A100 µA to 10 A
Capacitance, temperature             N/AStandardStandard
Display1-line, VFD2-line, color LCD2-line, color LCD
I/OGPIB, RS232                    USB, OPT LAN & GPIB  USB, LAN, OPT GPIB

Learn about Keysight new digital multimeter