Highlights

PathWave EM Design(EMPro)2020 Update 1.0:快速、準確地進行 3D EM 模擬,並添加下列新功能和改進功能:

  • FEM 增強特性
  • 現在可針對每個埠定義校驗策略
  • 修正使用某些 USB dongle 授權時可能出現的 GUI 掛起問題

PathWave EM Design 2020 Update 1.0 已開放訂購!

請點擊上面的試用與授權分頁,然後點擊詳細資訊與下載按鈕,下載最新軟體。

Description

PathWave  EM 設計PathWave EM Design 2020 Update 1.0 新增了什麼?

PathWave EM Design 2020 Update 1.0 依然是頂級的 3D 電磁(3D EM)建模和模擬環境,並與 PathWave 先進設計系統(ADS)2020 設計流程整合在一起。此最新的更新版對 FEM 網格產生器進行更新,並且能夠更靈活地進行埠校驗,進一步提高了穩定性。

PathWave EM Design 2020 Update 1.0 是一個主要的更新版本,增加了以下重要功能:

  • FEM 增強特性
    • 新增的校驗控制套件可避免消除兩個經校驗內部埠之間的互感
  • 解決的問題:
    • 在使用 配有 USB dongle 授權(硬體金鑰)的 EMPro 時,GUI 或模擬器可能進入掛起狀態(hanging state)
    • 改變網格順序可能導致軟體停擺
    • 選擇重複使用模擬結果可能導致軟體停擺
    • 改變頻率規劃可能導致軟體停擺
    • 在 Python 3 版本的 EMPro 中,EMI 發射計算工具不進行波形初始化
  • Python API 文件已經更新

需要更多資訊?

如果您從未使用過 PathWave EM Design 並想要試用此軟體,請點擊 試用與授權 > 詳細資訊與下載 > 申請免費試用。

搜尋其它版本?查看其他 PathWave EM Design(EMPro)版本。

深入了解 Keysight PathWave。