何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PathWave EM Design(EMPro) 2020 アップデート1.0製品リリース
Highlights
PathWave EM Design(EMPro) 2020 アップデート1.0:高速かつ正確な3次元電磁界シミュレーションに、以下の新しい改良機能が追加されます。
- FEMの機能強化
- ポートごとに校正ストラテジーの定義が可能
- 一部のライセンスドングル使用時のGUIのハングアップを修正
PathWave EM Design 2020 アップデート1.0を今すぐ使用できます。
上の[トライアル&ライセンス]タブをクリックしてから、[詳細&ダウンロード]ボタンをクリックして最新ソフトウェアをダウンロードしてください。
Description
PATHWAVE EM DESIGN 2020 アップデート1.0の新機能
PathWave EM Design 2020 アップデート1.0 は3次元電磁界(3D EM)モデリング/シミュレーション環境をリードし続けています。また、PathWave Advanced Design System(ADS)2020のデザインフローと統合することもできます。この最新アップデートリリースでは、FEMメッシュのアップデートと、ポート校正時の柔軟性の拡張により、信頼性が向上しています。
PathWave EM Design 2020 アップデート1.0は、以下の機能が追加されるメジャー・アップデート・リリースです。
- FEMの機能強化
- 2つの校正された内部ポート間の相互インダクタンスが除去されないようにする新しい校正制御が追加されました。
- 対応済みの問題:
- ドングルライセンス(ハードウェアキー)でEMProを使用したときの、GUIまたはシミュレータのハングアップ。
- メッシュの次数を変更したときに生じるクラッシュ
- 再利用するシミュレーション結果を選択したときに生じるクラッシュ
- 周波数プランを変更したときに生じるクラッシュ
- Python3バージョンのEMProで、EMIエミッション計算ツールが波形を初期化できない問題
- Python APIドキュメンテーションのアップデート
他の情報について
PathWave EM Designを使用したことがなく試用をご希望の方は、[トライアル&ライセンス]>[詳細&ダウンロード]>[無料トライアルの申し込み]をクリックしてください。
別のバージョンをお探しですか?他のPathWave EM Design(EMPro)バージョンを表示します。