以下為現有 BenchVue 應用軟體的完整清單。

如需 BenchVue 軟體概述,請查看 PathWave BenchVue 主頁。

透過 Keysight BenchVue 軟體輕易連接、控制儀器,進而自動執行測試序列,以便加快測試開發階段。不僅如此,您只需點擊幾下就能立即讀取測試結果。 BenchVue 應用軟體可連接超過 700 種是德科技儀器。查看 PathWave BenchVue 可支援儀器的完整清單。

BenchVue 軟體:嚴密控制、 自動執行、 簡化流程。

請使用下表快速找到 BenchVue 應用軟體頁面,以獲得更多資訊並下載軟體。 您可點擊此處的 App 下載連結,以便進行離線安裝,或是找到舊版 App。

PathWave BenchVue 產品頁面軟體名稱軟體下載頁面
PathWave BenchVue BasicPathWave BenchVue Basic 應用軟體免費提供無限制的存取和各種功能,無需取得安裝授權。下載
BenchVue 軟體平台BenchVue 平台提供一個無需編寫程式即可管理 BenchVue 應用軟體和儀器的環境。 請使用安裝精靈,以獲得最佳的安裝體驗。下載
(安裝時需連接 Internet)
BenchVue Complete Control 系列軟體(BV9001B)我們提供一系列 BenchVue 儀器控制、自動化與分析應用軟體供您選擇,讓各種儀器能藉由執行 BenchVue 軟體來提高運作效率。 欲查看更多細節,請至 BV9001B 產品頁面。下載
數位萬用電錶應用軟體(BV0001B)控制您的 DMM,以便迅速建立自動化測試、紀錄量測資料,並節省您寶貴的時間。下載
函數產生器應用軟體(BV0002B)控制您的函數產生器、建立自動化測試,並且設計客製的波形。下載
電源供應器應用軟體(BV0003B)控制您的電源供應器,以便設定參數並迅速建立自動化測試。下載
示波器應用軟體(BV0004B)控制您的示波器,以便迅速建立自動化測試,並紀錄用於分析的資料。下載
資料擷取應用軟體(BV0006B)控制您的資料擷取裝置,輕鬆地將量測資料圖像化並記錄資料。下載
功率錶/功率感測器應用軟體(BV0007B)控制您的功率錶和功率感測器、分析射頻功率量測,並且迅速記錄資料。下載
FieldFox 應用軟體(BV0010B)控制您的 FieldFox 分析儀、建立自動化測試,並且快速擷取一段時間內的量測資料。下載
萬用計頻器應用軟體(BV0011B)控制您的計頻器,迅速建立自動化測試並且記錄資料,以便更快進行分析。下載
電子負載應用軟體(BV0012B)控制您的電子負載、建立自動化測試,並將一段時間內的量測資料圖像化。下載
電流分析儀應用軟體(BV0013B)控制您的電流分析儀,迅速建立自動化測試並且記錄資料,以便更快進行分析。下載
LCR 錶應用軟體(BV0014B)控制您的 LCR 錶、設定並執行掃描、建立自動化測試,並將一段時間內的量測資料圖像化。下載
網路分析儀應用軟體(BV9001B)控制您的網路分析儀,迅速建立自動化測試並且快速擷取軌跡資料。下載
信號產生器應用軟體(BV9001B)控制信號產生器,建立自動化測試並設定參數,以便更快進行分析。下載
頻譜分析儀應用軟體(BV9001B)控制您的頻譜或信號分析儀、建立自動化測試並且擷取軌跡資料。下載
電源分析儀應用軟體(N/A 免費)控制您的電源分析儀,迅速將量測資料圖像化,並且輕鬆記錄資料。下載
USB 模組化數位萬用電錶專業版應用軟體(BV0021B)控制您的 USB 模組化數位萬用電錶,一目了然地顯示量測情形、記錄資料,並將所擷取資料的加上註解。下載
USB 模組化函數產生器專業版應用軟體(BV0022B)控制您的 USB 模組化函數產生器,迅速設定波形屬性、從各個檔案載入客製的任意波形,或是直接拖放 USB 模組化示波器的波形。下載
USB 模組化電源量測設備專業版應用軟體(BV0023B)控制您的 USB 模組化電源量測設備(SMU),將量測資料圖形化、記錄資料,並將擷取到的資料加上註解。下載
USB 模組化示波器專業版應用軟體(BV0024B)控制您的 USB 模組化示波器,迅速擷取螢幕圖像並加上註解、記錄軌跡資料,並進行資料記錄量測。下載
USB 模組化 DAQ 專業版應用軟體(BV0025B)控制您的 USB 模組化資料擷取裝置,快速記錄資料、將資料網格中的量測結果圖像化,還提供長條圖顯示選項。下載
串列控制軟體在 BenchVue 上傳送指令到串列裝置並接收指令下載
PathWave BenchVue 交流電源控制軟體
(BV0026B)
控制並分析您的交流電源量測結果,以了解功耗相關事件所造成的影響。下載
PathWave BenchVue 交流電源航空電子標準測試軟體(BV0028B)輕鬆控制交流電源並加速進行先期認證測試,以符合航電和軍用標準要求。下載
PathWave BenchVue AC Source Pre-Compliance Test Software (BV0030B)Control your AC source and accelerate pre-compliance electromagnetic compatibility (EMC) testing for electrical and electronic devices, enabling comprehensive evaluation and in-house testing optimization.Download
PathWave IV Curve 量測軟體(PW9251A)您無需具備任何程式設計經驗,即可快速輕鬆地執行同步電流電壓(IV)量測、立即產生報告,讓您能加速進行研究、開發和設計驗證。下載
PathWave Advanced Power Control and Analysis (PW9252A)Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.Download
PathWave Advanced Battery Test and Emulation (PW9253A)Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.Download
PathWave Advanced Power Application Suite Bundle License (PW9254A)The PW9254A software suite includes licensing for three applications (PW9251A, PW9252A & PW9253A)Download

BenchVue 軟體授權資訊

  • BenchVue 平台軟體不需要授權。 備註:安裝所有 BenchVue 應用軟體之前,必須先安裝 BenchVue 平台軟體。
  • 使用虛擬機的展示模式不需要取得授權。 安裝 BenchVue 平台軟體後便可啟用展示模式。
  • 大多數的 BenchVue 應用軟體需取得授權。 請閱讀以下指示,以便取得免費試用版。
  • 您可隨時購買和安裝所有應用軟體的授權,無需再重新安裝 BenchVue 平台軟體或個別的應用軟體。
  • BenchVue 函數產生器控制與自動化應用軟體並未隨附 Benchlink Waveform Builder 專業版軟體,您需另行購買。
  • 授權管理軟體已安裝於 BenchVue 平台軟體中。
  • BenchVue 現在提供靈活的授權方式:從固定的單 PC 授權,到支援多台 PC 的網路浮動授權。 請查看下列的詳細資訊。
  • 如果您有 BenchVue 網路浮動授權,則需設定授權伺服器。 請查看下列的逐步指引。
  • 是德科技為教育機構提供優惠的訂價。 了解詳情。

授權期限、授權類型和支援服務訂閱

現在,您可以選擇授權類型(節點鎖定、可轉移式或浮動(單一站點)或是 USB 可攜式授權)、授權期限(永久或訂閱授權),然後選擇最適合您的支援訂閱服務。 請查看下列的詳細資訊。

授權期限

授權期限軟體名稱
永久授權永久授權讓您能無限期地使用軟體。
訂閱授權訂閱授權只能在授權期限內使用(提供 3、6、12、24 、36個月選項)。

授權類型

授權類型軟體名稱
節點鎖定授權適用於一台指定儀器/電腦的軟體授權。
可轉移授權可在一台儀器/電腦上使用,也可透過是德科技軟體管理器(Keysight Software Manager,需連接 Internet)轉移到其他儀器/電腦的軟體授權。
USB 可攜式可在一台儀器/電腦上使用,也可透過 USB dongle 轉移到其他儀器/電腦的軟體授權。 可額外購買,是德科技零件編號 SW1000-D10。
浮動式(單一站點)連網的儀器/電腦,每次僅限一台可以存取伺服器中的授權。 可購買多個授權,以供多位使用者同時使用。

支援訂閱服務

授權期限支援訂閱服務
永久授權永久授權提供 12(預設)、24、36 或 60 個月的軟體支援訂閱服務。 之後續訂支援服務需另行付費。
訂閱授權訂閱授權包含授權期限內的軟體支援訂閱服務。

訂購新的 BenchVue 應用軟體和套件

步驟 1 :選擇您的軟體產品。

步驟 2:選擇授權期限:永久或訂閱。

步驟 3:選擇授權類型:節點鎖定、可轉移、USB 可攜式或是浮動式授權。

步驟 4:參照授權期限,選擇所需的支援訂閱期限。

如何獲得免費試用

BenchVue 應用軟體隨附 7 天和可延長的免費試用。

  • 請打開您下載的檔案、執行安裝軟體,並依指示完成安裝。
  • 開啟 Keysight BenchVue 軟體,進入 Apps 分頁。
  • 點擊應用軟體中的 Details 按鈕,然後選擇開始試用或取得授權。 接著您可立即進行 7 天免費試用。
  • 7 天的試用期截止時,可再次點擊該按鈕以申請延長試用。 您將再次進入 BenchVue 應用軟體的線上授權網頁,並在該網頁中取得免費試用授權,以延長試用期限。