以下は、現在のBenchVueソフトウェアアプリの全リストです。

BenchVueソフトウェアの概要については、PathWave BenchVueホームページをご覧ください。

キーサイトのBenchVueソフトウェアを使用すると、測定器の接続、制御、テストシーケンスの自動化を簡単に行うことができ、数回クリックするだけでテスト開発フェーズを迅速にクリアし、これまでより速く結果にアクセスすることが可能です。 BenchVueソフトウェアアプリは、700を超えるキーサイト製品に接続できます。PathWave BenchVue対応の測定器の全リストをご覧ください。

BenchVueソフトウェアで制御し、 自動化、 簡略化をすすめましょう。

以下の表から、BenchVueアプリの詳細ページにすばやくアクセスして、ソフトウェアをダウンロードすることができます。 ここで提供されるアプリのダウンロードリンクは、オフラインインストールやアプリの古いバージョンの入手にご利用いただけます。

PathWave BenchVue 製品ページ概要ソフトウェアのダウンロードページ
PathWave BenchVue ベーシックPathWave BenchVueベーシックアプリは、ライセンスインストールの要件なしで、無制限のアクセスと機能を無料で提供します。ダウンロード
BenchVue・ソフトウェア・プラットフォームBenchVueプラットフォームは、プログラミングなしでBenchVueアプリケーションと測定器を管理する環境を提供します。 最適なインストール操作を行うには、インストールウィザードを使用します。ダウンロード
(インストール時にインターネット接続が必要)
BenchVue コンプリート・コントロール・コレクション(BV9001B)複数の測定器でBenchVueの効率化を可能にする、BenchVue測定器制御、自動化、解析アプリケーションを提供します。 詳細はBV9001B製品ページをご覧ください。ダウンロード
デジタル・マルチメータ ・アプリ(BV0001B)DMMを制御して、自動テストを素早く構築し、測定値を記録して、貴重な時間を節約します。ダウンロード
ファンクション・ジェネレーター・アプリ(BV0002B)ファンクションジェネレーターを制御、自動テストを構築、カスタム波形を生成できます。ダウンロード
電源アプリ(BV0003B)電源を制御してパラメータを設定し、自動テストを迅速に構築できます。ダウンロード
オシロスコープアプリ (BV0004B)オシロスコープを制御して、自動テストを迅速に構築し、解析のためにデータを記録できます。ダウンロード
データ収集アプリ (BV0006B)データ収集ユニットを制御し、測定値を簡単に視覚化し、データを記録しますダウンロード
パワーメータ/パワー・センサ・アプリ (BV0007B)パワーメーターとパワーセンサーを制御し、RFパワー測定値を解析し、データを迅速に記録します。ダウンロード
FieldFox アプリ(BV0010B)FieldFoxアナライザを制御して、自動テストを実行し、時系列での測定値の迅速な捕捉を行うことができます。ダウンロード
ユニバーサル・カウンター・アプリ (BV0011B)カウンターを制御して、自動テストをすばやく構築し、データを記録して、迅速な解析を行います。ダウンロード
電子負荷アプリ (BV0012B)電子負荷を制御し、自動テストを構築し、時系列での測定値を可視化します。ダウンロード
電流アナライザアプリ (BV0013B)電流アナライザを制御して、自動テストを迅速に構築し、解析のためにデータを記録できます。ダウンロード
LCRメータアプリ (BV0014B)LCRメータの制御、スイープのセットアップと実行、自動テストの構築、時系列での測定値の可視化をします。ダウンロード
ネットワーク・アナライザ・アプリ (BV9001B)ネットワーク・アナライザの制御、自動テストの迅速な構築、トレースデータの捕捉をします。ダウンロード
信号発生器アプリ(BV9001B)信号発生器を制御して自動テストを構築し、高速解析のためのパラメータを設定します。ダウンロード
スペクトラム・アナライザ・アプリ(BV9001B)スペクトラム・アナライザやシグナル・アナライザを制御し、自動テストを構築し、トレースデータを記録します。ダウンロード
パワー・アナライザ・アプリ(N/A no-cost)パワーアナライザーを制御し、測定値をすばやく可視化し、データを簡単に記録します。ダウンロード
USBモジュラー・デジタル・マルチメータ Pro アプリ (BV0021B)USBモジュラー・デジタル・マルチメータを制御して測定を表示し、データログを実行し、捕捉したデータに注釈を付けて表示できます。ダウンロード
USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーター Pro App (BV0022B)USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーターを制御して、波形プロパティを設定し、ファイルからカスタム任意波形をロードするか、USBモジュラーオシロスコープからのドラッグ・アンド・ドロップを実行することができます。ダウンロード
USBモジュラーSMU Pro App (BV0023B)USBモジュラー・ソース・メジャー・ユニット(SMU)を制御して、測定値を可視化し、データロギングを実行し、捕捉したデータに注釈を付けて表示します。ダウンロード
USBモジュラーオシロスコープ Pro App (BV0024B)USBモジュラーオシロスコープを制御して短時間で画面イメージを捕捉し注釈を付けて表示し、トレースデータとデータログ測定を記録できます。ダウンロード
USB モジュラー DAQ Pro App (BV0025B)USBモジュラーデータ収集ユニットを制御してデータをログに記録し、データグリッドとストリップチャートの表示オプションで測定値を可視化します。ダウンロード
シリアル・コントロール・アプリBenchVueのコマンドをシリアルデバイスに送受信するダウンロード
PathWave BenchVue AC電源制御ソフトウェア
(BV0026B)
AC電源の測定値を制御/分析し、イベントによる電力消費の影響を把握します。ダウンロード
PathWave BenchVue AC電源航空電子機器規格テストソフトウェア(BV0028B)AC電源を制御し、航空電子機器や軍事規格の要件に準拠したプレ・コンプライアンス・テストを容易に加速できます。ダウンロード
PathWave BenchVue AC Source Pre-Compliance Test Software (BV0030B)Control your AC source and accelerate pre-compliance electromagnetic compatibility (EMC) testing for electrical and electronic devices, enabling comprehensive evaluation and in-house testing optimization.Download
PathWave IVカーブ測定ソフトウェア (PW9251A)プログラミングの知識がなくても、同期電流-電圧 (IV) 測定を迅速かつ簡単に実行し、研究、開発、設計検証を加速し、効率的にレポートを生成します。ダウンロード
PathWave Advanced Power Control and Analysis (PW9252A)Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.Download
PathWave Advanced Battery Test and Emulation (PW9253A)Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.Download
PathWave Advanced Power Application Suite Bundle License (PW9254A)The PW9254A software suite includes licensing for three applications (PW9251A, PW9252A & PW9253A)Download

BenchVueソフトウェアライセンシング情報

  • BenchVue プラットフォームソフトウェアに、ライセンスは必要ありません。 注記:BenchVueプラットフォームソフトウェアは、すべての BenchVue アプリの前提条件です。
  • バーチャル測定器を使用するデモモードには、ライセンスは必要ありません。 BenchVueプラットフォームソフトウェアをインストールした後、デモモードを有効にします。
  • ほとんどのBenchVueアプリにライセンスが必要となります。 無料トライアルを有効にするには、以下の手順をご覧ください。
  • すべてのアプリのライセンスは、BenchVue プラットフォームソフトウェアや個々のアプリを再インストールすることなく、いつでも購入してインストールできます。
  • BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアは、BenchVue ファンクション・ジェネレーター・コントロール&オートメーション・アプリには含まれていませんが、別途ご購入いただけます。
  • ライセンス管理ソフトウェアは、BenchVueプラットフォームソフトウェアと一緒にインストールされます。
  • BenchVue は、1 台のPCに固定されたライセンスから、複数のPCに対応するネットワーク・フローティング・ライセンスまで、柔軟なライセンス体系を提供します。 詳細は以下をご覧ください。
  • BenchVueネットワーク・フローティング・ライセンスをお持ちの場合は、ライセンス・サーバーをセットアップする必要があります。 以下の手順ガイドをご参照ください。
  • キーサイトは、教育機関向けに魅力的な価格設定もご用意しています。 詳細情報。

ライセンス期間、ライセンス・タイプ、サポート・サブスクリプション

ライセンス タイプ(ノードロック(固定)、トランスポータブル、フローティング(単一サイト)、USB ポータブル)、ライセンス期間(パーペチュアル ライセンスまたはサブスクリプション ライセンス)を選択し、ニーズに最も適したサポート サブスクリプション期間を選択できます。 詳細は以下をご覧ください。

ライセンス期間

ライセンス期間概要
パーペチュアルパーペチュアルライセンスは、無期限に使用できるライセンスです。
サポートサブスクリプションサブスクリプションライセンスは、ライセンスの期間中(3/6/12/24/36か月を選択)使用できるライセンスです。

ライセンスタイプ

ライセンスタイプ概要
ノードロック指定された1台の指定された測定器/コンピューターで使用できるライセンスです。
トランスポータブル1台づつの測定器/コンピュータで使用できるライセンスですが、Keysight Software Managerを使用すれば、別の測定器/コンピュータに転送できます(インターネット接続が必要)。
USBポータブル1台づつの測定器/コンピュータで使用できるライセンスですが、USBドングルを使用して別の測定器/コンピュータに転送できます。 Keysightパーツ番号SW1000-D10で、追加購入可能です。
フローティング(単一のサイト内)ネットワーク接続された測定器/コンピューターを、1つずつサーバーにアクセスし、取得できるライセンスです。 複数のライセンスを購入し、同時使用することも可能です。

サポートサブスクリプション

ライセンス期間サポートサブスクリプション
パーペチュアルパーペチュアルライセンスは、12 (デフォルト)/24/36/60か月のソフトウェア・サポー ト・サブスクリプションが付属しています。 サポートサブスクリプションは、その後有償で更新することができます。
サポートサブスクリプションサブスクリプションライセンスには、ライセンス期間中のソフトウェア・サポート・サブスクリプションが含まれています。

新規BenchVueソフトウェアアプリ/コレクションのオーダー

ステップ 1:ソフトウェア製品をお選びください。

ステップ 2:ライセンス期間をお選びください:パーペチュアルまたはサブスクリプション。

ステップ 3:ライセンスタイプをお選びください:ノードロック、トランスポータブル、USBポートラブル、フローティング。

ステップ 4:ライセンス期間より、サポートサブスクリプション期間をお選びください。

無料トライアルを有効にする方法

BenchVueアプリには、7日間および延長された無料トライアルが含まれています。

  • ダウンロードしたファイルを開き、インストーラーを起動して、インストール手順に従ってください。
  • Keysight BenchVue ソフトウェアを開き、[アプリ]タブに移動します。
  • アプリの[詳細]ボタンをクリックし、[試用を開始する]または[ライセンスの申請]を選択します。 これにより、7 日間のインスタントトライアルが提供されます。
  • 7日間のトライアルが終了したら、ボタンをもう一度クリックして延長トライアルを申請します。 これにより、BenchVueアプリのオンラインライセンスウェブページが表示され、長期間使用できる無料トライアルライセンスを取得できます。