成功案例

適用於新一代 AI 資料中心的 3.2T 網路需要每通道 448G 的信號傳輸,但 PAM6 和 PAM8 調變技術使得研發規模擴展變得困難。結合 Keysight 的雙模組 AWG、NTT Innovative Devices 的頻域交錯器,以及 Lumentum 的電吸收調變雷射,此測試設置首次示範了 224 GBaud / 448G 的 PAM4 信號傳輸。

PAM4 技術下的 448G/通道傳輸——是德科技、Lumentum 及 NTT Innovative Devices

驗證每通道 448G 的 224 GBaud PAM4

NTT 和 Lumentum 案例研究重點

光學與光子學領域的領導者

NTT Innovative Devices 和 Lumentum 是光子和光學技術領域的領導者,這些技術是新一代 AI 資料中心互連的基礎。結合他們的高速雷射、調變器和先進光學元件,實現了密集、高功率效率、超高頻寬的連結,這些連結對於在 GPU、伺服器和交換器之間傳輸大量資料至關重要。隨著資料中心網路從 800G 邁向 1.6T 和 3.2T,這些功能對於擴展 AI 訓練和推論至關重要。

PAM4 通道與連接器的限制

PAM4 訊號傳輸廣泛用於高速資料傳輸,因為它使用四個振幅等級對每個符號的兩個位元進行編碼。隨著訊號傳輸速率超過每通道 200 GBaud / 400G,通道餘裕減少、連接器損耗、抖動、時序對準和等化要求變得更難以管理。這些限制促使人們研究 PAM6 和 PAM8 等替代調變格式,儘管這些方法會增加額外的實作和量測複雜性。

基於 AWG 的 448G 測試平台

Lumentum 和 NTT Innovative Devices 與 Keysight 合作,產生並分析 224 Gbaud / 448 Gbps 的 PAM4 訊號。Keysight 提供了兩個雙模組任意波形產生器來產生訊號,這些訊號隨後通過 NTT Innovative Devices 開發的頻域交錯器。產生的輸出訊號驅動了 Lumentum 的電吸收調變雷射。在量測方面,Keysight 的 DCA-X 和 UXR 系列示波器可在極高速度下實現高傳真訊號擷取和分析。

支持 3.2T 人工智慧網路的研發

Keysight、NTT Innovative Devices 和 Lumentum 展示了一種靈活的解決方案,該方案能夠以多種不同方式實作 448G 訊號傳輸。這使得網路設備和元件製造商能夠立即開始建構和測試未來的設計。在這些速度下,每個元件都需要單獨開發和測試。透過此測試設定,研發團隊無需等待客製化晶片來產生所需的測試訊號。
NTT Innovative Devices 資深副總裁暨技術長 富澤正人

「隨著 AI 資料中心逐步邁向 1.6T、3.2T 及更高傳輸速率,我們已證實 PAM4 仍能保持領先地位,但我們將持續探索 (...) 諸如 PAM6 和 PAM8 等先進調變格式。」

Mahasito Tomizawa
NTT Innovative Devices 資深副總裁暨技術長

探索相關資源

×

請銷售人員與我聯絡。

*表示必填欄位

請選擇您偏好的聯絡方式*必填欄位
偏好的通訊方式? 變更email?
偏好的通訊方式?

請點擊按鈕後,提供給是德科技您的個人資料。您可以從 Keysight隱私聲明 中,閱讀到我們如何使用這些資料的訊息,謝謝。

感謝您!

業務代表將很快與您聯絡。