導入事例

次世代AIデータセンター向けの3.2Tネットワークにはレーンあたり448Gのシグナリングが必要ですが、PAM6およびPAM8変調方式ではR&Dのスケーリングが困難になります。キーサイトのデュアルモジュールAWG、NTTイノベーティブデバイスの周波数ドメインインターリーバ、およびLumentumの電界吸収型変調レーザを組み合わせたこのテストセットアップにより、PAM4での224 GBaud / 448Gシグナリングが初めて実証されました。

PAM4における448G/レーン伝送 — Keysight、Lumentum、およびNTTイノベーティブデバイス

レーンあたり448Gでの224 GBaud PAM4の検証

NTTとLumentumの事例のハイライト

光学・フォトニクス分野のリーダー

NTTイノベーティブデバイスとLumentumは、次世代AIデータセンターの相互接続を支えるフォトニクスおよび光技術のリーダーです。両社の高速レーザー、変調器、および高度な光コンポーネントは、GPU、サーバー、スイッチ間で大量のデータを移動させるために必要な、高密度で電力効率の高い超広帯域リンクを実現します。これらの機能は、データセンターネットワークが800Gを超え、1.6Tおよび3.2Tへと向かう中で、AIトレーニングと推論をスケーリングするために不可欠です。

PAM4チャネルおよびコネクタの制限事項

PAM4シグナリングは、4つの振幅レベルを使用してシンボルあたり2ビットを符号化するため、高速データ伝送に広く使用されています。シグナリングレートがレーンあたり200 GBaud / 400Gを超えると、チャネルマージンの減少、コネクタ損失、ジッター、タイミングアライメント、および等化要件の管理がより困難になります。これらの制約により、PAM6やPAM8などの代替変調方式の研究が進められていますが、これらのアプローチは実装と測定の複雑さを増大させます。

AWGベースの448G試験環境

LumentumとNTTイノベーティブデバイスは、キーサイトと提携し、PAM4で224 Gbaud / 448 Gbps信号を生成および解析しました。キーサイトは、信号生成のために2台のデュアルモジュール任意波形発生器を提供し、それらの信号はNTTイノベーティブデバイスが開発した周波数領域インターリーバーを介して処理されました。結果として得られた出力信号は、Lumentumの電界吸収型変調レーザーを駆動しました。測定側では、キーサイトのDCA-XおよびUXRシリーズオシロスコープが、超高速での高忠実度信号捕捉と解析を可能にしました。

AIネットワークに関する3.2兆円の研究開発を支援

キーサイト、NTTイノベーティブデバイス、およびLumentumは、複数の異なる方法で448Gシグナリングを実装できる柔軟なソリューションを実証しました。これにより、ネットワーク機器およびコンポーネントメーカーは、将来の設計をすぐに構築およびテストを開始できます。これらの速度では、すべてのコンポーネントを個別に開発およびテストする必要があります。このテストセットアップにより、研究開発チームは、テストに必要な信号を生成するためにカスタムチップを待つ必要がありません。
NTTイノベーティブデバイスシニアバイスプレジデント兼CTO、富澤雅人

「AIデータセンターが1.6T、3.2T、さらにはそれ以上の帯域へと移行する中、PAM4が引き続き主要なフォーマットであり得ることが実証されましたが、我々は今後もPAM6やPAM8といった高度な変調方式の検討を続けていきます。」

Mahasito Tomizawa
NTTイノベーティブデバイス SVP兼CTO

関連リソースを探索

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。