Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
AI 需要在合理的能源限制內擴展運算資源的伺服器和網路效能。透過使用 Keysight 260 GSa/s AWG 和寬頻 I/Q 調變器,此設定無需複雜的訊號處理補償,即可達到 260 GBaud,且淨位元速率超過 2 Tbits/s。
新聞稿
透過 100 公里光纖進行 DP-QPSK 傳輸,驗證每波長 >2 Tbit/s 和更高的收發器效率。
案例研究
深入了解用於實現首次 260 GBaud 同調資料傳輸(透過 100 公里)的 AWG-IQ 調變器設定。
部落格
Nokia 如何使用 Keysight 的 256 GSa/s AWG 來建立和測試符號率高達 260 GBaud 的傳輸系統。
×
請銷售人員與我聯絡。
*表示必填欄位
請點擊按鈕後,提供給是德科技您的個人資料。您可以從 Keysight隱私聲明 中,閱讀到我們如何使用這些資料的訊息,謝謝。
感謝您!
業務代表將很快與您聯絡。
尋找感興趣的產品?