這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
可視性解決方案 – 政府認證
通用準則、FIPS 140–3 和 DoDIN APL
經聯邦認證的安全性,適用於 Keysight 的網路封包代理器
Keysight 的網路封包代理器符合最高的聯邦和國際安全標準。我們的解決方案已列入通用準則 (Common Criteria)、FIPS 140-3 和 DoDIN APL,確保政府機構、軍方和其他注重安全的組織符合規定。
什麼是 FIPS 140–3?
FIPS 140-3 (聯邦資訊處理標準) 是由 NIST 和 CCCS 開發的美國和加拿大政府標準。它定義了保護敏感資訊的加密模組之安全要求。
Keysight 透過以下方式將 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯整合到其網路可視性產品中:
- Keysight OpenSSL 3 FIPS Provider
- Keysight Bouncy Castle FIPS Java API
這些模組可確保政府和企業環境中敏感資料的合規性和強大保護。
什麼是通用準則認證?
共同準則 (CC) 是一項用於 IT 安全認證的國際標準。它確保產品符合全球政府認可的嚴格安全要求。
Keysight 的網路封包代理器已通過通用準則 (Common Criteria) 認證,讓組織相信這些解決方案符合全球公認的安全標準。
什麼是 DoDIN APL?
美國國防部資訊網路核准產品清單 (DoDIN APL) 是美國國防部產品主清單,這些產品經過測試、信任並核准在美國國防部網路中部署。
Keysight 的網路封包代理器已列入 DoDIN APL,使其可安全部署於政府和國防環境中。
Keysight 的 FIPS 140-3 認證:
Keysight 網路封包代理器已通過 Common Criteria 認證,包含 FIPS 140-3 Inside 驗證模組,並列於 DoDIN APL 上。這些認證確保我們的可視性解決方案符合最高的安全性完整性標準,採用模組化方法,使其與最新的軟體增強功能保持同步。
精選資源
網路封包代理器
高效能硬體加速 — 即使啟用功能和濾波器,搭配易於使用的 GUI 也不會丟失封包。
需要協助或有疑問嗎?