Common Criteria, FIPS 140–3 및 DoDIN APL

키사이트 네트워크 패킷 브로커를 위한 연방 공인 보안

키사이트의 네트워크 패킷 브로커는 최고 수준의 연방 및 국제 보안 표준을 충족합니다. 당사의 솔루션은 Common Criteria, FIPS 140-3 및 DoDIN APL에 등재되어 정부 기관, 군대 및 기타 보안에 민감한 조직의 규정 준수를 보장합니다.

FIPS 140-3이란 무엇입니까?

FIPS 140-3(연방 정보 처리 표준)은 NIST와 CCCS가 개발한 미국 및 캐나다 정부 표준입니다. 이 표준은 민감한 정보를 보호하는 암호화 모듈에 대한 보안 요구 사항을 정의합니다.

키사이트는 다음을 통해 FIPS 140-3 검증된 암호화를 네트워크 가시성 제품에 통합합니다.​

  • 키사이트 OpenSSL 3 FIPS Provider
  • 키사이트 Bouncy Castle FIPS Java API​

이러한 모듈은 정부 및 기업 환경에서 민감한 데이터에 대한 규정 준수와 강력한 보호를 보장합니다.

Common Criteria 인증이란 무엇입니까?

Common Criteria(CC)는 IT 보안 인증을 위한 국제 표준입니다. 이 표준은 제품이 전 세계 정부에서 인정하는 엄격한 보안 요구 사항을 충족한다는 보증을 제공합니다.

키사이트의 네트워크 패킷 브로커는 Common Criteria 인증을 획득하여 조직이 이러한 솔루션이 전 세계적으로 인정되는 보안 표준을 충족한다는 확신을 가질 수 있도록 합니다.

키사이트의 FIPS 140-3 인증:

  • FIPS 140-3 적용 – 인증서 #4888

네트워크 가시성을 위한 키사이트 OpenSSL 3 FIPS 공급자

  • FIPS 140-3 적용 – 인증서 #4847​

네트워크 가시성을 위한 키사이트 BC-FJA (Bouncy Castle FIPS Java API)​

FIPS 140-3 로고는 NIST의 인증 마크이며 NIST, 미국 또는 캐나다 정부의 제품 보증을 의미하지 않습니다.

DoDIN APL이란 무엇입니까?

국방부 정보 네트워크 승인 제품 목록(DoDIN APL)은 국방부 네트워크 내 배포를 위해 테스트, 신뢰 및 승인된 제품의 국방부 마스터 목록입니다.

키사이트의 네트워크 패킷 브로커는 DoDIN APL에 등재되어 있어 정부 및 국방 환경 전반에 걸쳐 안전하게 배포할 수 있습니다.

키사이트의 FIPS 140-3 인증:

FIPS140-3

키사이트 네트워크 패킷 브로커는 Common Criteria 인증을 받았으며, FIPS 140-3 Inside 검증 모듈을 포함하고 DoDIN APL에 등재되어 있습니다. 이러한 인증은 당사의 가시성 솔루션이 최신 소프트웨어 개선 사항을 반영하는 모듈형 접근 방식을 통해 최고 수준의 보안 무결성 표준을 충족하도록 보장합니다.

네트워크 패킷 중계기

고성능 하드웨어 가속 — 사용하기 쉬운 GUI로 기능 및 필터를 켜도 패킷 손실 없음.

어떤 도움을 드릴까요?