Common Criteria, FIPS 140–3 und DoDIN APL

Staatlich akkreditierte Sicherheit für die Network Packet Brokers von Keysight

Die Network Packet Broker von Keysight erfüllen die höchsten bundesstaatlichen und internationalen Sicherheitsstandards. Unsere Lösungen sind für Common Criteria, FIPS 140-3 und DoDIN APL gelistet und gewährleisten die Konformität für Behörden, das Militär und andere sicherheitsbewusste Organisationen.

Was ist FIPS 140–3?

FIPS 140-3 (Federal Information Processing Standard) ist ein von NIST und CCCS entwickelter US-amerikanischer und kanadischer Regierungsstandard. Er definiert Sicherheitsanforderungen für kryptografische Module zum Schutz vertraulicher Informationen.​

Keysight integriert FIPS 140-3-validierte Kryptografie in seine Netzwerktransparenzprodukte durch:​

  • Keysight OpenSSL 3 FIPS-Anbieter
  • Keysight Bouncy Castle FIPS Java API

Diese Module gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften und einen robusten Schutz vertraulicher Daten in Regierungs- und Unternehmensumgebungen.​​

Was ist die Common Criteria-Zertifizierung?

Die Common Criteria (CC) sind ein internationaler Standard für die IT-Sicherheitszertifizierung. Er gewährleistet, dass ein Produkt strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt, die von Regierungen weltweit anerkannt werden.​

Die Network Packet Brokers von Keysight sind nach Common Criteria zertifiziert, sodass Unternehmen darauf vertrauen können, dass diese Lösungen weltweit anerkannte Sicherheitsstandards erfüllen.

Keysights FIPS 140-3-Zertifizierungen:

  • FIPS 140-3 Inside – Zertifikat Nr. 4888

Keysight OpenSSL 3 FIPS-Anbieter für Netzwerktransparenz

  • FIPS 140-3 Inside – Zertifikat Nr. 4847

Keysight BC-FJA (Bouncy Castle FIPS Java API) für Netzwerktransparenz​

Das FIPS 140-3-Logo ist ein Zertifizierungszeichen des NIST und bedeutet keine Produktempfehlung durch das NIST oder die US-amerikanische oder kanadische Regierung.

Was ist die DoDIN APL?

Die Department of Defense Information Network Approved Products List (DoDIN APL) ist die Hauptliste des Verteidigungsministeriums mit Produkten, die getestet, vertrauenswürdig und für den Einsatz in den Netzwerken des Verteidigungsministeriums zugelassen sind.​

​Die Network Packet Brokers von Keysight sind in der DoDIN APL gelistet und stehen somit für den sicheren Einsatz in Regierungs- und Verteidigungsumgebungen zur Verfügung.

Keysights FIPS 140-3-Zertifizierungen:

FIPS140-3

Keysight Network Packet Broker sind Common Criteria-zertifiziert, enthalten FIPS 140-3 Inside-validierte Module und sind in der DoDIN APL gelistet. Diese Zertifizierungen stellen sicher, dass unsere Transparenzlösungen den höchsten Standards der Sicherheitsintegrität entsprechen und dank ihres modularen Ansatzes stets mit den neuesten Softwareverbesserungen kompatibel sind.

Netzwerk-Paketvermittler

Leistungsstarke Hardware-Beschleunigung - selbst bei aktivierten Funktionen und Filtern werden keine Pakete verworfen - mit benutzerfreundlicher GUI.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?