Common Criteria, FIPS 140-3 e DoDIN APL

Segurança credenciada pelo governo federal para os Network Packet Brokers da Keysight

Os Network Packet Brokers da Keysight atendem aos mais altos padrões de segurança federais e internacionais. Nossas soluções são listadas para Common Criteria, FIPS 140-3 e DoDIN APL, garantindo a conformidade de agências governamentais, militares e outras organizações preocupadas com a segurança.

O que é FIPS 140-3?

O FIPS 140-3 (Federal Information Processing Standard) é um padrão dos governos dos EUA e do Canadá desenvolvido pelo NIST e pelo CCCS. Ele define os requisitos de segurança para módulos criptográficos que protegem informações confidenciais.

A Keysight integra a criptografia validada pelo FIPS 140-3 em seus produtos de visibilidade de rede por meio de.

  • Provedor de FIPS OpenSSL 3 da Keysight
  • API Java FIPS do Castelo Saltitante da Keysight

Esses módulos garantem conformidade e proteção robusta para dados confidenciais em ambientes governamentais e empresariais.

O que é a certificação Common Criteria?

O Common Criteria (CC) é um padrão internacional para certificação de segurança de TI. Ele oferece a garantia de que um produto atende a rigorosos requisitos de segurança reconhecidos por governos de todo o mundo.

Os Network Packet Brokers da Keysight são certificados pelo Common Criteria, o que dá às organizações a confiança de que essas soluções atendem aos padrões de segurança aceitos globalmente.

Certificações FIPS 140-3 da Keysight:

Provedor de FIPS OpenSSL 3 da Keysight para visibilidade de rede

Keysight BC-FJA (Bouncy Castle FIPS Java API) para visibilidade de rede

O logotipo FIPS 140-3 é uma marca de certificação do NIST e não implica o endosso do produto pelo NIST, pelos governos dos EUA ou do Canadá.

O que é o DoDIN APL?

A Lista de Produtos Aprovados da Rede de Informações do Departamento de Defesa (DoDIN APL) é a lista principal de produtos testados, confiáveis e aprovados pelo DoD para implantação nas redes do DoD.

Os Network Packet Brokers da Keysight estão listados no DoDIN APL, tornando-os disponíveis para implantação segura em ambientes governamentais e de defesa.

Certificações FIPS 140-3 da Keysight:

FIPS140-3

Os Network Packet Brokers da Keysight são certificados pelo Common Criteria, incluem módulos validados pelo FIPS 140-3 Inside e estão listados no DoDIN APL. Essas certificações garantem que nossas soluções de visibilidade atendam aos mais altos padrões de integridade de segurança com uma abordagem modular que as mantém atualizadas com os mais recentes aprimoramentos de software.

Corretores de pacotes de rede

Aceleração de hardware de alto desempenho - sem queda de pacotes, mesmo com recursos e filtros ativados, com GUI fácil de usar.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?