コモンクライテリア、FIPS 140–3、およびDoDIN APL

キーサイトのネットワークパケットブローカー向け連邦政府認定セキュリティ

キーサイトのネットワークパケットブローカーは、最高レベルの連邦および国際セキュリティ標準を満たしています。当社のソリューションはCommon Criteria、FIPS 140-3、およびDoDIN APLにリストされており、政府機関、軍事、およびその他のセキュリティ意識の高い組織のコンプライアンスを保証します。

FIPS 140-3とは何ですか?

FIPS 140-3 (連邦情報処理標準) は、NISTおよびCCCSによって開発された米国およびカナダ政府の標準規格です。これは、機密情報を保護する暗号モジュールのセキュリティ要件を定義しています。​

キーサイトは、FIPS 140-3検証済み暗号化をネットワーク可視化製品に組み込んでいます。その方法は以下のとおりです。

  • キーサイト OpenSSL 3 FIPS Provider
  • キーサイト Bouncy Castle FIPS Java API​

これらのモジュールは、政府および企業環境における機密データに対し、コンプライアンスと堅牢な保護を保証します。

コモンクライテリア認証とは何ですか?

コモンクライテリア (CC) は、ITセキュリティ認証の国際標準です。これは、製品が世界中の政府に認められた厳格なセキュリティ要件を満たしていることを保証します。

キーサイトのネットワークパケットブローカーはCommon Criteria認証を取得しており、これらのソリューションが世界的に認められたセキュリティ標準を満たしているという信頼を組織に与えます。

キーサイトのFIPS 140-3認証:

  • FIPS 140-3準拠 – 認証 #4888

キーサイト OpenSSL 3 FIPS Provider ネットワーク可視化用

キーサイト BC-FJA (Bouncy Castle FIPS Java API) ネットワーク可視化用​

FIPS 140-3ロゴはNISTの認証マークであり、NIST、米国政府、またはカナダ政府による製品の推奨を意味するものではありません。

DoDIN APLとは何ですか?

国防総省情報ネットワーク承認製品リスト (DoDIN APL) は、DoDネットワーク内での展開がテストされ、信頼され、承認されている製品のDoDマスターリストです。

キーサイトのネットワーク・パケット・ブローカーはDoDIN APLに掲載されており、政府および防衛環境全体で安全に導入できます。

キーサイトのFIPS 140-3認証:

FIPS140-3

キーサイトのネットワークパケットブローカーはCommon Criteria認証済みで、FIPS 140-3 Inside検証済みモジュールを搭載し、DoDIN APLに掲載されています。これらの認証により、当社の可視化ソリューションは、最新のソフトウェア強化に対応できるモジュラーアプローチにより、最高のセキュリティ整合性基準を満たしていることが保証されます。

ネットワークパケットブローカー

高性能ハードウェアアクセラレーション — 使いやすいGUIで機能やフィルターをオンにしてもパケットドロップなし。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?