多くのIT部門にとって、ビジネスイノベーションプロセスの一部となることが求められています。どのようにイノベーションを起こすのでしょうか?平均的なITチームは、1日の半分以上を問題解決やネットワークセキュリティの問題に費やしています。

ネットワークの可視性は、ネットワークの基盤から始まります。これにより、隠れた問題(ブラインドスポット)をより迅速に特定し、解決することが可能になります。解決時間が短縮されることで、ネットワーク設計とその上で動作するアプリケーションの革新により多くの時間を費やすことができます。

ネットワーク可視性テクノロジーパートナー

テクノロジーパートナーグラフィック

セキュリティ、パフォーマンス、クラウド向けのベストオブブリードソリューション。

ネットワーク可視性の改善

優れたネットワークの可視性により、モニタリングおよびセキュリティアプライアンスに最高性能のデータアクセスとデータ配信を提供します。
インラインセキュリティおよびアウトオブバンドネットワーク可視性のイノベーションがいかに簡単であるかをご覧ください。

インラインセキュリティ

疑わしいトラフィックがネットワークに侵入するのを防ぐために、ファイアウォールと侵入防止システムを導入します。それらがネットワーク内のすべてのリンクにアクセスできることを確認してください。

帯域外監視

インテリジェントなネットワークの可視性により、IT部門はネットワークセキュリティを強化し、モニタリングコストを削減し、投資収益率 (ROI) を高め、ネットワークパフォーマンスを最適化できます。

エンタープライズ向けネットワークの可視性

エンタープライズ向けネットワークの可視性

新しいビジネス環境では、より広範な監視、セキュリティ、コンプライアンス要件に対するITサポートが求められます。これは、より多くの機器が受信データへのアクセスを必要とするため、ネットワークパフォーマンスとネットワークセキュリティに大きな負担をかけます。

ネットワークの可視性を高めることで、以下の点でどのように役立つかをご覧ください。

  • ネットワークのセキュリティを向上させます
  • トラブルシューティングのコストと時間を削減します。
  • 規制遵守の取り組みに対応する

サービスプロバイダー向けネットワークの可視性

サービスプロバイダーは、ネットワークを明確に可視化する必要があります。次のような疑問が日々生じます。

  • トラフィックのボトルネックはどこですか?
  • アプリケーションの実行が遅いのはなぜですか?
  • セキュリティ上の問題がありますか?

これらは、迅速かつ完全な回答が必要な重要な疑問です。可視化アーキテクチャの導入が、ネットワークの死角をなくし、必要な回答をどのように提供できるかをご覧ください。

サービスプロバイダー向けネットワークの可視化ソリューション
ネットワーク監視用語

ネットワーク監視の専門用語に精通していますか?

もしそうでないなら、すべての用語が何を意味するのかを学びましょう。エキスパートになるのは、思っているよりも簡単です。実際、それはネットワークの可視性のABCと同じくらいシンプルです。

ネットワークの可視性のユースケース

ネットワークの可視性が何をもたらすかを知れば、それが適用できる多くのユースケースを発見するでしょう。すべてのソリューションがすべてのネットワークに適用できるわけではありませんが、すべての企業は少なくとも1つは見つけることができるはずです。

これらの一般的なカテゴリを見て、可視化ソリューションがビジネス成果をどのように変えることができるかを確認してください。

  • ネットワークセキュリティの向上
  • コスト削減機能を提供
  • トラブルシューティング作業を迅速化
  • ネットワークの死角をなくす
  • ネットワークパフォーマンスを最適化
  • 規制遵守への取り組みを強化
ネットワークの可視性のユースケース

セキュリティはネットワークのファブリックに組み込まれる必要があります

Ixiaセキュリティファブリックは、コンテキストアウェアネスとセキュリティインテリジェンスを活用して、重複排除され、関連性の高いトラフィックをインラインおよびアウトオブバンドのセキュリティおよび監視ツールに配信します。デュアルデータ処理エンジンを搭載したセキュリティファブリックは、より堅牢なインラインセキュリティと、より迅速なアウトオブバンドコンプライアンスおよび監視の基盤となります。

完全なデータアクセス、レジリエンス、コンテキストアウェアなデータ処理、およびセキュリティインテリジェンス処理を確保し、高速であっても適切なデータが適切なツールに到達するようにしてください。

さらに詳しく

カタログ - 今すぐ計画を開始

ネットワーク可視化

可視化ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど。

ネットワーク可視性製品カタログ

ネットワークパフォーマンスとセキュリティ

ネットワークの稼働状況を把握し、厳しいSLAを達成し、さらにセキュリティを確保します。

ネットワーク性能とセキュリティカタログ

当社が、お客様のセキュリティを最大化し、パフォーマンスを最適化するために、高いレジリエンスを備えた、完全な可視化アーキテクチャの構築を支援します。