Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
お客様のネットワークの力を解き放つ
ネットワークの可視性を向上させます。
ネットワーク可視化のためのアーキテクチャを構築する方法を学びます。
ネットワークの可視性は、すべてのスイッチポイントからデータを収集し、それを実用的な情報に変換できるよう賢く分散させることで実現されます。ネットワークの可視性に関する用語を理解しましょう。
可視化アーキテクチャを構築することで、ネットワークセキュリティが向上し、コストと複雑さが削減され、規制順守が強化されます。
ネットワークの可視性のユースケース
優れたネットワーク可視化ソリューションが何をもたらすかを知れば、それらを実装する方法が多数あることがわかるでしょう。すべてのユースケースがすべてのネットワーク構成に適用されるわけではありませんが、すべての企業はネットワークアーキテクチャレビューから恩恵を受けるでしょう。
可視化ソリューションの一般的なカテゴリをいくつかご紹介します。
ネットワークセキュリティを向上させます。
セキュリティはネットワークの可視化レイヤーから始まります。死角をなくし、セキュリティツールへのデータフローを改善し、セキュリティリソースの可用性を最大化する方法をご覧ください。
ネットワークコストの制御
ネットワークのアップグレードを計画していますか?ネットワーク監視およびセキュリティツールのコストを削減し、効率を向上させることができます。
トラブルシューティングの迅速化
ITチームは、日々の業務の35%以上をリアクティブなトラブルシューティングに費やしています。その時間を最大80%削減する秘訣を発見してください。
ネットワークの信頼性を向上させます。
24時間365日稼働する世界では、ネットワークとアプリケーションの可用性がすべてです。ネットワークアーキテクチャに簡単な変更を加えるだけで、ダウンタイムのリスクを劇的に低減できます。
ネットワークの死角をなくす
ネットワークには、データが失われ、侵害のリスクがあるブラインドスポットが存在します。3つの一般的な例と、それらを克服する方法をご覧ください。
ネットワーク性能の最適化
ネットワークが高速化すれば、誰もが満足します。ネットワーク性能を最適化するための簡単な方法をいくつかご紹介します。
法規制コンプライアンスを強化
データ保護規制は、即時かつ多くの場合時間のかかる取り組みを要求します。ネットワーク可視化ソリューションが、コンプライアンスに関する多くの課題をどのように解決できるかをご覧ください。
関連コンテンツ
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?