Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
네트워크의 성능을 최대한 활용하십시오.
네트워크 가시성 향상
네트워크 가시성을 위한 아키텍처 설계 방법 알아보기
네트워크 가시성은 모든 스위치 지점에서 데이터를 수집하고 이를 지능적으로 분배하여 실행 가능한 정보로 전환함으로써 얻어집니다. 네트워크 가시성 용어를 이해하십시오.
가시성 아키텍처를 구축하면 네트워크 보안을 강화하고, 비용과 복잡성을 줄이며, 규제 준수를 강화합니다.
네트워크 가시성 사용 사례
우수한 네트워크 가시성 솔루션이 무엇을 할 수 있는지 알게 되면, 이를 구현할 수 있는 다양한 방법을 찾을 수 있을 것입니다. 모든 사용 사례가 모든 네트워크 구성에 적용되는 것은 아니지만, 모든 기업은 네트워크 아키텍처 검토를 통해 이점을 얻을 수 있습니다.
가시성 솔루션의 일반적인 범주는 다음과 같습니다:
네트워크 보안 개선
보안은 네트워크 가시성 계층에서 시작됩니다. 사각지대를 없애고, 보안 도구로의 데이터 흐름을 개선하며, 보안 리소스 가용성을 극대화하는 방법을 알아보십시오.
네트워크 비용 제어
네트워크 업그레이드를 계획 중이신가요? 네트워크 모니터링 및 보안 도구 비용을 절감하면서 효율성을 높일 수 있습니다.
문제 해결 가속화
IT 팀은 일일 업무 시간의 35% 이상을 사후 문제 해결에 소비합니다. 이 시간을 최대 80%까지 단축하는 방법을 알아보십시오.
네트워크 안정성 향상
연중무휴 환경에서는 네트워크 및 애플리케이션 가용성이 가장 중요합니다. 네트워크 아키텍처의 간단한 변경만으로도 다운타임 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
네트워크 사각지대 제거
네트워크에는 데이터 손실 및 침해 위험이 있는 사각지대가 존재합니다. 세 가지 일반적인 예시와 이를 극복하는 방법을 확인하십시오.
네트워크 성능 최적화
더 빠른 네트워크는 모두를 만족시킵니다. 네트워크 성능을 최적화하는 몇 가지 쉬운 방법을 알아보십시오.
규제 준수 강화
데이터 보호 규정은 즉각적이고 종종 시간이 많이 소요되는 노력을 요구합니다. 네트워크 가시성 솔루션이 규정 준수 관련 어려움을 어떻게 해결할 수 있는지 알아보십시오.
관련 콘텐츠
어떤 도움을 드릴까요?