Lernen Sie, wie man für die Netzwerksichtbarkeit baut

Netzwerktransparenz entsteht durch das Sammeln von Daten von jedem Switch-Punkt und die intelligente Verteilung dieser Daten, damit sie in verwertbare Informationen umgewandelt werden können. Verstehen Sie die Terminologie der Netzwerktransparenz.

Die Schaffung einer transparenten Architektur erhöht die Netzwerksicherheit, reduziert Kosten und Komplexität und stärkt die Einhaltung von Vorschriften.

software-engineer-drawing-a-uml-use-case-diagram

Anwendungsfälle für Netzwerktransparenz

Sobald Sie die Möglichkeiten einer guten Lösung für Netzwerktransparenz erkannt haben, werden Sie feststellen, dass es viele Implementierungsmöglichkeiten gibt. Zwar eignen sich nicht alle Anwendungsfälle für jede Netzwerkkonfiguration, doch profitiert jedes Unternehmen von einer Überprüfung seiner Netzwerkarchitektur.

Hier sind einige allgemeine Kategorien von Sichtbarkeitslösungen:

Verbesserung der Netzwerksicherheit

Sicherheit beginnt auf der Ebene der Netzwerktransparenz. Erfahren Sie, wie Sie blinde Flecken beseitigen, den Datenfluss zu Ihren Sicherheitstools verbessern und die Verfügbarkeit Ihrer Sicherheitsressourcen maximieren können.

Kontrolle der Netzkosten

Planen Sie ein Netzwerk-Upgrade? Sie können die Kosten für Ihre Netzwerküberwachung und Sicherheitstools senken und gleichzeitig die Effizienz steigern.

Beschleunigte Fehlerbehebung

IT-Teams wenden über 35 % ihrer täglichen Arbeitszeit für die reaktive Fehlerbehebung auf. Entdecken Sie die Tricks, mit denen Sie diese Zeit um bis zu 80 % reduzieren können.

Verbesserung der Netzzuverlässigkeit

In einer Welt, in der rund um die Uhr gearbeitet wird, ist die Verfügbarkeit von Netzen und Anwendungen das A und O. Einfache Änderungen an Ihrer Netzwerkarchitektur können das Risiko von Ausfallzeiten drastisch reduzieren.

Blinde Flecken im Netzwerk beseitigen

In Ihrem Netzwerk gibt es blinde Flecken, an denen Daten verloren gehen und die Gefahr von Sicherheitsverletzungen besteht. Sehen Sie sich drei gängige Beispiele an und erfahren Sie, wie Sie sie beseitigen können.

Stärkung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Datenschutzbestimmungen erfordern sofortige und oft zeitaufwändige Maßnahmen. Sehen Sie, wie Lösungen für die Netzwerktransparenz einige Ihrer Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften lösen können.

Verwandte Inhalte

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?