Ixia Fabric Controller (IFC) Centralized Manager

以前のインディゴ・プロは、可視化製品のための完全なシングルペインオブグラス管理システムでした。

KFC CM laptop

IFC入門

急増するトラフィック量とエスカレートするセキュリティ脅威により、今日のネットワークは高度で広範な監視技術を採用するように拡大しています。ネットワークが拡大し、新しいデバイスが追加されるにつれて、IT管理者は、管理を統合し、オーケストレーション作業を容易にし、盲点をなくすために、ネットワークの全体的なビューを必要としています。

ファブリック・コントローラ(IFC)技術を紹介します。デバイス管理のためのSDx(Software Defined Everything)コントローラです。IFCは高可用性、耐障害性、使いやすさを備えたインテリジェント・モニタリング・プラットフォームであり、物理および仮想ネットワーク環境で動作し、シングルペインオブグラスを通して可視性を提供します。

スケーラブル

スケーラブル

集中管理

集中管理

プラグ・アンド・プレイ

プラグ・アンド・プレイ

問題:デバイスの増加、モニタリングの頭痛の種

ネットワーク上のデバイスが増えれば増えるほど、プラットフォーム全体の設定と管理が難しくなる。ネットワーク・コントローラー・スイッチ、ネットワーク・パケット・ブローカー、物理ネットワーク・タップ、仮想ネットワーク・タップ、サードパーティ製デバイスを個別に監視することは、IT部門に多大な負担を強いることになり、テクノロジーの投資収益率に悪影響を及ぼしかねません。

今日の組織は、複数のデバイスを一元的に監視し、管理の複雑さを軽減する単一の管理コンソールを必要としています。

ソリューション デバイス・ディスカバリーのためのオールインワン・プラットフォーム

IFC集中管理マネージャーは、ネットワーク・コントローラー・スイッチ、ネットワーク・パケット・ブローカー、サードパーティ製デバイスなど、複数のデバイスを集中的に監視・設定するための統合ネットワーク管理システムです。各デバイスを個別に管理するのではなく、このプラットフォームがネットワーク上に配置されたすべての可視化ソリューションを検出、設定、監視します。

プラットフォームの標準インターフェイスにより、わかりやすいコンフィグレーション、統計情報の収集、ヘルス・モニタリングが可能になります。ソフトウェアのアップグレードや設定のバックアップなどのプロセスを自動化することで、IFC Centralized Managerは、通常であれば数日から数週間かかるIT管理タスクを簡素化します。時間とコストの劇的な削減により、IFC Centralized Managerはネットワークの可用性とROIの向上を実現します。

Kfc breakdown
あなたのダッシュボードを、あなたの方法で

あなたのダッシュボードを、あなたの方法で

IFC Centralized Managerでは、ダッシュボードを自由にカスタマイズできます。各ユーザーは、ダッシュボードに表示するビューを選択できます。パーソナライズされたビューは保存され、次回ログイン時に再読み込みされます。ウィジェットの追加や削除、レイアウトの変更も簡単なクリック操作で行えるため、ダッシュボードには常に関連性の高いデータが表示されます。

ご要望、ご質問はございませんか。