ハイライト

トラフィック量が爆発的に増加しセキュリティの脅威が深刻化する中、今日のネットワークは拡張し、より高度で広範囲なモニタリング技術の採用が進んでいます。 ネットワークが拡張し、新しいデバイスが追加されるにつれ、IT管理者は、ネットワーク全体を監視することで管理の一元化、オーケストレーションの簡素化、死角の排除を行う必要に迫られています。

効率性と使いやすさが重要な場合、企業はIxiaのファブリックコントローラーテクノロジー(デバイス管理用のSDx(ソフトウェア定義のすべて)コントローラー)を信頼し、一元化された可視性とセキュリティファブリックを提供します。 単一画面による管理機能を搭載したIFCクラスターを使うことで、ネットワーク・パケット・ブローカー (NPB)を分散環境下で、単一のユーザーインターフェースを介して効率的に管理または設定が可能になります。

主な仕様

Compatible hardware
Vision One
Compatible hardware
Vision One
さらに表示
Compatible hardware:
Vision One

セキュリティ&モニタリングファブリック

SDNコントローラーがネットワークに対して行うように、IFCクラスターはVisionネットワーク・パケット・ブローカー (NPB)の一元管理を可能にします。 IFCクラスターを使用すれば複数のVision NPBを接続し、ネットワーク、セキュリティー、モニタリングツール間の単体の一貫したレイヤーを操作するセキュリティ、モニタリングファブリックを作成します。 この一元化された単一のファブリックは、ネットワークの回復力、柔軟性、拡張を実現します。

セキュリティファブリック
Ixia ファブリックコントローラー クラスター

Ixiaファブリックコントローラー(IFC)クラスターに関心を持っていただけましたか?

注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。