PacketStack

インテリジェントなパケットのフィルタリング/操作/転送

PacketStack

基板構造を確認しましょう。

キーサイトは、可視化インテリジェンス機能スタックのセットを幅広く提供しており、可視化およびセキュリティプラットフォームを最大限に活用いただけますーその機能により、L2からL7に基づくフィルタリングが可能になります。 さらに、業界固有の特殊な機能を提供します。 各スタックの機能は、物理データセンターでもプライベート、ハイブリッド、またはパブリッククラウドでも最高の性能が得られるように、専用の設計で実行されます。

機能全部を活用できる

スタック・オン型

パケットを損失することなく「一度に全部」使えるパケットフィルタリング機能! 重複排除、スタンプ、トリミングなど、トラフィックを好きなように操作可能。キーサイトがあれば、すべての機能を同時に使えます。 ご使用のツールは、関連性の高いトラフィックを処理しやすいフォーマットで獲得。 さらに、バースト保護によってツールのパケットのドロップも防止します。 これらの全てを、ポイント・アンド・クリック操作により容易に設定可能です。

キーサイトでは、お客様が求める機能の全てを問題なく使用できるよう、その性能を標的にすべてのテクノロジーを構築しています。 ネットワーク・パケット・ブローカーに専用のハードウェア加速器を採用しているため、すべてのパケットがお使いのツールに達します。

ネットワークの可視化-性能は重要800X450.png
NetworkVisibilityFeatureCompatibilityMatters800x450.png

ご要望、ご質問はございませんか。