自動化
實驗室管理
適用於自動化軟體驅動的網路測試實驗室的敏捷性和速度
充分利用實驗室資源
如今,組織面臨諸多挑戰,這些挑戰影響了他們在變化速度呈指數級加速的世界中保持競爭力的能力。然而,他們的核心目標並未改變:即以更快的上市時間提供高品質的產品和服務。為實現這一目標,他們寄望於自動化以加速測試。過去的做法,例如囤積設備或手動設定和拆卸測試平台,既低效、耗時又昂貴。現代網路中的新技術成本高昂,且預算不斷縮減。實驗室設備利用率的低效已不再能被容忍。
提高實驗室設備利用率的解決方案就是將其自動化。持久自動化解決方案的關鍵在於選擇正確的工具、流程和人員,以定義一個適用於當今和未來的解決方案。
誰需要自動化實驗室管理?
自動化實驗室管理適用於進行持續網路測試的團隊,特別是那些擁有複雜實驗室環境或分佈在內部群組或設施中的團隊。
- 服務供應商 — 加速服務上線、測試更新與修補程式、開發和測試新服務
- 網路設備製造商 — 將實驗室自動化整合至您的 DevOps 持續整合、部署、測試和交付至產品開發中,促進向潛在客戶展示解決方案,並縮短客戶支援時間
- 企業 — 簡化新服務的導入、開發和測試
- 安全 — 透過易於客製化的情境強化網路靶場訓練
事半功倍
過去,組織內有多個團隊需要存取設備才能執行其職能。開發、品管、技術支援,甚至銷售團隊,都需要使用非常昂貴的資源。
隨著網路技術變得越來越複雜,其成本也越來越高。這些團隊不再有足夠的預算來購買自己的設備,而是匯集資源、整合實驗室並嘗試共用設備。然而,如果沒有組織良好的共用流程和易於使用的實驗室營運解決方案,共用將變回囤積,並且無法實現利用率的最佳化。
網路實驗室維運解決方案可協助多團隊組織,在整合式實驗室中有效利用資源
自動化實驗室管理的優點
加速產品上市時間
具備可重複藍圖的沙箱可大幅縮短環境設定與配置時間,減少品管與驗證週期,確保整個生命週期的資料一致性,並降低推向生產時的複雜性。
隨處存取
自動化實驗室透過整合組織內的實驗室和資源,並自動化實體層連線,減少囤積、重複採購和整體開支。現在,您可以透過最大化測試設備的利用率,減少浪費和重疊,同時為全球使用者提供雲端存取,從而獲得更好的投資報酬率。
更好的能見度
了解誰在使用哪些資源以及使用量多寡。藉由易於使用的網頁式儀表板,享有更好的洞察力和更輕鬆的排程。
更好的品質
透過在軟體或產品生命週期的早期建立類似生產環境的模型,並與持續整合流程相結合,可以更早發現缺陷、實現測試與創新左移,並提高整體品質。
跟上變革的腳步
隨著網路日益以軟體為中心,技術進步的速度已達到即使在五年前也難以想像的程度。軟體定義網路的採用在資料中心和核心網路中加速普及。虛擬網路功能持續進步,使供應商能夠幾乎即時地為客戶動態交付和擴展服務。
這些技術必須作為敏捷式持續開發/測試/交付流程的一部分進行測試和部署,其變革速度正在加快。當今測試實驗室中使用的自動化實驗室管理,必須能夠協調實體和虛擬實驗室,以及私有和公有雲架構。
自動化實驗室管理功能
- 建模並佈建複雜的基礎設施和應用程式藍圖,其中可能包含實體、虛擬、雲端和網路元件
- 透過自助服務目錄以互動方式部署藍圖,或透過 Sandbox API 透過外部程序自動部署。
- 透過自動化隨需沙箱的設定與拆卸,減少囤積。
- 允許 24/7 全球存取實驗室和資料中心
- 將全球站點聯合整合到單一的自助服務雲端。
- 管理、追蹤和控制精確到連接埠層級的基礎設施使用情況
- 實現動態電源控制,以進行真正的「無人值守」操作。
在 DevOps 世界中進行測試
隨著 DevOps 開發與交付中 AGILE 流程加速變革的步伐,測試功能面臨成為瓶頸的風險,這將阻礙組織實現既定的營運和業務目標。
測試團隊必須透過部署測試自動化,並將其腳本開發成果應用於 CD/CI/CT/CD 流程的所有階段,以更智慧的方式工作。
讓專家協助您建立自動化測試實驗室
加快您的測試速度並提高效率。自動化實驗室管理提供了一種快速、可重複且準確的網路測試實驗室管理方法。優化您的實驗室資產投資,同時最大限度地降低測試設備費用。建立符合您公司文化和業務需求的世界級實驗室管理流程。
專業服務:
- 取得世界領先的測試實驗室自動化專家
- 快速啟動實驗室作業
- 根據最佳實務,經驗證、可重複且客製化的實驗室流程
- 經驗豐富的測試專家,可補充您的技術人員
需要協助或有疑問嗎?