Können wir Ihnen behilflich sein?
Automatisiert
Labor-Management
Flexibilität und Geschwindigkeit für automatisierte, softwaregesteuerte Netzwerktestlabore
Das Beste aus dem Labor herausholen
Unternehmen sehen sich heute mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die sich auf ihre Fähigkeit auswirken, in einer Welt, in der sich das Tempo des Wandels exponentiell beschleunigt hat, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ihr Hauptziel hat sich jedoch nicht geändert: die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen mit kürzeren Markteinführungszeiten. Um dies zu erreichen, setzen sie auf Automatisierung, um die Tests zu beschleunigen. Die Praktiken der Vergangenheit, wie das Horten von Ausrüstung oder das manuelle Auf- und Abbauen von Testumgebungen, sind ineffizient, zeitaufwändig und kostspielig. Neue Technologien in modernen Netzwerken sind teuer und die Budgets schrumpfen. Ineffizienzen bei der Nutzung von Laborgeräten können nicht länger toleriert werden.
Die Lösung für eine bessere Auslastung der Geräte im Labor ist deren Automatisierung. Der Schlüssel zu einer dauerhaften Automatisierungslösung liegt in der Auswahl der richtigen Werkzeuge, Prozesse und Mitarbeiter, die eine Lösung definieren, die heute und morgen funktioniert.
Wer braucht ein automatisiertes Labormanagement?
Automated Lab Management eignet sich für Teams, die fortlaufende Netzwerktests durchführen, insbesondere für solche mit komplexen Laborumgebungen oder solchen, die über interne Gruppen oder Einrichtungen verteilt sind.
- Dienstanbieter - Beschleunigung der Diensteinführung, Testen von Updates und Patches, Entwicklung und Testen neuer Dienste
- Netzwerkausrüster - Integrieren Sie die Laborautomatisierung in Ihre kontinuierliche DevOps-Integration, die Bereitstellung, den Test und die Lieferung in die Produktentwicklung, erleichtern Sie Lösungsdemonstrationen für potenzielle Kunden und reduzieren Sie die Zeit für den Kundensupport.
- Unternehmen - Vereinfachung des Onboarding, der Entwicklung und des Testens neuer Dienste
- Sicherheit - Verbessern Sie das Cyber Range Training mit leicht anpassbaren Szenarien
Mit weniger mehr erreichen
In der Regel haben Unternehmen mehrere Teams, die Zugang zu Geräten benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Entwicklungs-, Qualitätssicherungs-, technische Support- und sogar Vertriebsteams benötigen alle den Einsatz sehr teurer Ressourcen.
Da die Technologie in den Netzen immer komplexer wird, wird sie auch immer teurer. Diese Teams verfügen nicht mehr über ausreichende Budgets, um ihre eigene Ausrüstung zu kaufen, und legen stattdessen Ressourcen zusammen, konsolidieren Labors und versuchen, die Ausrüstung gemeinsam zu nutzen. Ohne einen gut organisierten Prozess für die gemeinsame Nutzung und eine einfach zu bedienende Lösung für den Laborbetrieb verkommt die gemeinsame Nutzung jedoch wieder zum Horten und die Optimierung der Nutzung wird nicht erreicht.
Lab Operations for Networking ist die Lösung für die effiziente Nutzung von Ressourcen in einem konsolidierten Labor in einer Organisation mit mehreren Teams
Vorteile der automatisierten Laborverwaltung
Kürzere Markteinführungszeit
Sandboxes mit wiederholbaren Blueprints verkürzen die Einrichtungs- und Konfigurationszeiten für die Umgebung, reduzieren die QA- und Validierungszyklen, ermöglichen Konsistenz über den gesamten Lebenszyklus und verringern Komplikationen bei der Überführung in die Produktion.
Überall Zugang
Automatisierte Labore reduzieren das Horten, redundante Anschaffungen und die Gesamtausgaben, indem sie Labore und Ressourcen im gesamten Unternehmen zusammenfassen und die Konnektivität der physikalischen Schicht automatisieren. Jetzt können Sie einen besseren ROI durch die maximale Auslastung von Testgeräten und die Verringerung von Verschwendung und Überschneidungen erzielen, während Sie Benutzern überall auf der Welt einen Cloud-basierten Zugang bieten.
Bessere Sichtbarkeit
Sehen Sie, wer welche Ressourcen wie intensiv nutzt. Profitieren Sie von besseren Einblicken und einfacherer Planung dank benutzerfreundlicher webbasierter Dashboards.
Bessere Qualität
Durch die Modellierung produktionsähnlicher Umgebungen in einem früheren Stadium des Software- oder Produktlebenszyklus und die Integration in kontinuierliche Prozesse können Fehler früher erkannt, Tests und Innovationen frühzeitiger durchgeführt und die Gesamtqualität gesteigert werden.
Mit dem Tempo des Wandels Schritt halten
Mit der zunehmenden Softwarezentrierung von Netzwerken hat sich der technologische Fortschritt auf ein Tempo beschleunigt, das noch vor 5 Jahren unvorstellbar war. Die Einführung von softwaredefinierten Netzen hat sich im Rechenzentrum und im Kernnetz beschleunigt. Die virtuelle Netzwerkfunktion wird weiter ausgebaut und gibt den Anbietern die Möglichkeit, ihren Kunden fast augenblicklich Dienste dynamisch bereitzustellen und zu skalieren.
Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologien ändern, muss im Rahmen eines kontinuierlichen AGILE-Entwicklungs-/Test-/Bereitstellungsprozesses getestet und eingesetzt werden. Die in den heutigen Testlabors verwendete automatisierte Laborverwaltung muss in der Lage sein, physische und virtuelle Labore sowie private und öffentliche Cloud-Architekturen zu orchestrieren.
Merkmale der automatisierten Laborverwaltung
- Modellierung und Bereitstellung von komplexen Infrastruktur- und Anwendungsplänen, die physische, virtuelle, Cloud- und Netzwerkkomponenten umfassen können
- Bereitstellung von Blueprints interaktiv über einen Self-Service-Katalog oder automatisch über externe Prozesse via Sandbox-API
- Minimierung der Hortung durch automatisiertes Einrichten und Abbauen von Sandboxen bei Bedarf
- Ermöglichung des weltweiten 24/7-Zugangs zu Labors und Datenzentren
- Globale Standorte in einer einzigen Self-Service-Cloud zusammenführen
- Verwaltung, Verfolgung und Kontrolle der Infrastrukturnutzung bis auf Port-Ebene
- Dynamische Leistungssteuerung für echten "Lights-Out"-Betrieb aktivieren
Testen in der DevOps-Welt
Angesichts der Beschleunigung des Wandels durch AGILE-Prozesse, die Teil der DevOps-Entwicklung und -Bereitstellung sind, läuft die Testfunktion Gefahr, zum Engpass zu werden, der das Unternehmen daran hindert, die gesetzten Betriebs- und Geschäftsziele zu erreichen.
Testteams müssen sich weiterentwickeln und intelligenter arbeiten, indem sie Testautomatisierung einsetzen und ihre Skripterstellung in allen Phasen der CD/CI/CT/CD-Prozesse nutzen.
Holen Sie sich die Hilfe der Experten für Ihr automatisiertes Testlabor
Beschleunigen Sie Ihre Tests und erhöhen Sie die Effektivität. Die automatisierte Laborverwaltung bietet einen schnellen, wiederholbaren und präzisen Ansatz für die Verwaltung von Netzwerktestlabors. Optimieren Sie Ihre Investitionen in Laborressourcen und minimieren Sie gleichzeitig Ihre Ausgaben für Testgeräte. Erstellen Sie erstklassige Laborverwaltungsprozesse, die zu Ihrer Unternehmenskultur und Ihren Geschäftsanforderungen passen.
Professionelle Dienstleistungen:
- Zugang zu weltweit führenden Experten für Testlaborautomatisierung
- Schneller Start in den Laborbetrieb
- Bewährte, wiederholbare und maßgeschneiderte Laborprozesse auf der Grundlage bewährter Verfahren
- Hocherfahrene Testexperten zur Ergänzung Ihres eigenen technischen Personals
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?